Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall: 9, antall tilkoblinger: 9, artikkelserie: IPC 16/..-GFU, delingsmål: 10,16 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 16, Posisjonering plugghode: snudd, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong, Pluggretning parallelt med kretskortet, pluggdelen er dreid 180° mot innstikksaksen.