Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: IMCV 1,5/..-G, delingsmål: 3,81 mm, pin-layout: Lineær dobbelpinning, pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, stikksystem: MINI COMBICON, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong