Kretskortbasishus - GMSTBVA 2,5/ 2-GS-7,62
1999547

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 2, artikkelserie: GMSTBVA 2,5/..-G, delingsmål: 7,62 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Produktserie COMBICON Connectors M
Produkttype Kretskortbasishus
Poltall 2
Delingsmål 7,62 mm
Antall rekker 1
Festeflens uten
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 12 A
Nominell spenning UN 630 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 3,7 mΩ
Merkespenning (III/3) 400 V
Merkestøtspenning (III/3) 6 kV
Merkespenning (III/2) 630 V
Merkestøtspenning (III/2) 6 kV

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (3 - 5 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (mellomsjikt) Nikkel (1,3 - 3 µm Ni)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (3 - 5 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) Nikkel (1,3 - 3 µm Ni)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Merknad til drift COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last.

Målskisse
Bygghøyde 12 mm
Loddepinnelengde 3,9 mm
3,9 mm
Stiftmål 1 x 1 mm
Delingsmål 7,62 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,14 mm² / entrådet / > 10 N
0,14 mm² / flertrådet / > 10 N
2,5 mm² / entrådet / > 50 N
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 25
Innstikkskraft pr. pol ca. 8 N
Trekkraft pr. pol ca. 6 N
Dreiemomenttest
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Polarisering og koding
Testspesifikasjon DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 12
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 400 V
Merkestøtspenning (III/3) 6 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 5,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 5,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 630 V
Merkestøtspenning (III/2) 6 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 5,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 5,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 630 V
Merkestøtspenning (II/2) 6 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 5,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 5,5 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 7,3 kV
Gjennomgangsmotstand R1 3,7 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 3,8 mΩ
Pluggsykluser 25
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 3,31 kV
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1999547
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe AAAFEA
Produktnøkkel AACSJH
GTIN 4017918977184
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 22,22 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,82 g
Tolltariffnummer 85366930


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Større delingsmål for økte spenningskrav
Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort