produktserie COMBICON Connectors XS
tverrsnitt 0,5 mm2
delingsmål 2,54 mm
monteringstype SMD lodding
forpakningstype Belte med bredde 44 mm
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Stift, antall potensialer: 16, antall rekker: 2, poltall: 8, antall tilkoblinger: 16, artikkelserie: DMCV 0,5/..-G1-SMD, delingsmål: 2,54 mm, montering: SMD lodding, pin-layout: Lineær padgeometri, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON DFMC 0,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm