produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 3,5 mm
monteringstype THR-lodding/bølgelodding
forpakningstype Belte med bredde 56 mm
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 12, antall rekker: 2, poltall: 6, antall tilkoblinger: 12, artikkelserie: DMC 1,5/..-G1F-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON DFMC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Lock and Release-kobling, festemetode: Lock & Release, forpakningstype: Belte med bredde 56 mm