DD32H 2,2/ 6-V-5,08-YY
-
Kretskortbasishus
1378308
Kretskortbasishus, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, poltall: 6, artikkelserie: DD32H 2,2/..-V, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, stikksystem: CONNEXIS DD, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille