Turtallsovervåker og stillstandsovervåker

Turtalls- og stillstandsovervåkere

For høye hastigheter medfører farer for mennesker og maskiner. De kompakte turtalls- og stillstandsovervåkerne PSRmotion overvåker dreiende komponenter og kobler pålitelig ut i nødstilfeller. Koblingsenhetene er kompatible med alle vanlige sensortyper og er meget raske å konfigurere og settes i drift via bryter på produktet eller via et program.

Mer informasjon

Nye produkter

Sikker, sensorløs turtallsovervåker PSR-MM35
Sikker turtallsovervåker
Sensorløs overvåking av bevegelser

Den sikre turtallsovervåkeren PSR-MM35 overvåker hastigheter pålitelig, og beskytter slik mot farlige bevegelser. Slik overvåker du bevegelser meget økonomisk og effektivt, helt uten ekstra sensorsystem.

Dette er fordelene

  • Kostnadsbesparelse opptil 50 % fordi ytterligere sensorsystem for hastighetsmåling bortfaller
  • Optimal tilgjengelighet, da drivenhetens dreiefeltmåler fungerer uavhengig av andre støyfaktorer som støt, vibrasjon og EMC.
  • Rask idriftsetting grunnet lettforståelig konfigureringsprogram og fordi montering og regulering av ytterligere sensorsystem bortfaller

Dette er de viktigste egenskapene

  • Sikker overvåking av bevegelser med utgangspunkt i dreiefeltmåling av drivenheten opptil SIL 3 / PL e
  • Integrerte sikkerhetsfunksjoner: STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
  • Byggbredde 12,5 mm

Turtallsovervåker og stillstandsovervåker PSRmotion

Turtalls- og stillstandsovervåkere for sikker overvåking av bevegelser

Turtalls- og stillstandsovervåking i en og samme enhet

Med den kombinerte turtalls- og stillstandsovervåkeren PSR-MM30 kan du, i tillegg til stillstand, overvåke opptil tre forskjellige driftsmodi. Den pålitelige målemetoden gjør at PSR-MM30 sørger for høy anleggstilgjengelighet.

  • Byggbredde 22,5 mm
  • Kompatibel med moderne Safety-encodere opptil SIL 3
  • Registrering av bevegelser vie encodere eller nærbrytere
  • Tvangsstyrte releutganger, parametriserbare signalutganger
  • Live monitoring med programmet PSRmotion
  • Oppstart via USB-tilkobling
  • Kompatibel med sikkerhetsbryter PSRswitch takket være integrert overvåking av beskyttelsesdør
  • Opptil PL e og SIL 3
Program PSRmotion for turtallsovervåker og stillstandsovervåker

Program PSRmotion for turtalls- og stillstandsovervåker

Live monitoring via programmet PSRmotion

Med programmet PSRmotion settes våre turtalls- og stillstandsovervåkere helt enkelt i drift, parametriseres og overvåkes.
I live-målemodus kan du visualisere maskinens bevegelsesforløp.
Det Windows-baserte programmet kan lastes ned gratis. Programmet tilpasses deretter via et USB-grensesnitt.

Stillstandsovervåker PSRmotion

Stillstandsovervåker PSRmotion på 12,5 mm byggbredde

Kompakt stillstandsovervåker uten sensorsystem i tillegg

Med den smale stillstandsovervåkeren PSR-MM25 overvåkes maskinstillstanden uten ekstra sensorsystem, og f. eks. en låseanordning kan styres. For gjenkjenning av stillstand evalueres spenningen som induseres i en motorvikling.

  • Byggbredde 12,5 mm
  • Enkel oppstart ved hjelp av konfigureringstast
  • Kan brukes for maskiner med og uten frekvensomformer
  • Tvangsstyrte releutganger, to signalutganger