Sikkerhetsrelé for SIL 3 high- og low-demand, også godkjent i henhold til EN 50156, Germanischer Lloyd og EN ISO 13849, nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking, enkanals, to utganger, én signalkontakt, pluggbare skrumoduler, bredde 22,5 mm
Våre TÜV-sertifiserte sikkerhetsreleer med tvangsstyrte kontakter gir optimal sikkerhet for en til tre faste sikkerhetsfunksjoner. Alt etter plassbehov kan meget kompakte byggformer fra 6 mm velges.
Mer informasjonSikkerhetsrelé for SIL 3 high- og low-demand, også godkjent i henhold til EN 50156, Germanischer Lloyd og EN ISO 13849, nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking, enkanals, to utganger, én signalkontakt, pluggbare skrumoduler, bredde 22,5 mm
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdør opptil SIL 1, SIL CL 1, Kat. 1, PL c, avhengig av applikasjon opptil SIL 3, SIL CL 3, Kat. 4, PL e, enkanals drift, fire utganger, US = 24 V AC/DC, pluggbare skruklemmer
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 2-kanals drift, 3 utganger, nominell inngangsspenning 24 V DC, pluggbar skrumodul
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 1- eller 2-kanals drift, 8 utganger, US = 24 V DC, pluggbar skrumodul
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 1- eller 2-kanals drift, 8 utganger, US = 24 V DC, pluggbar push-in-rekkeklemme
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 2-kanals drift, 3 utganger, nominell inngangsspenning 24 V DC, pluggbar skrumodul
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 2-kanals drift, 3 utganger, nominell inngangsspenning 24 V DC, pluggbar push-in-rekkeklemme
Sikkerhetsrelé for nødstopp og beskyttelsesdører opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, en- eller tokanals drift, automatisk eller manuell, overvåket start, kortslutningsregistrering, to aktiveringsstrømkretser, US = 24 V DC, pluggbar skruklemme
Sikkerhetsrelé for nødstopp-, beskyttelsesdør- og lysportovervåking opptil SIL3 eller kat. 4, PL e i henhold til EN ISO 13849, en- eller tokanals drift, tre utganger, nominell inngangsspenning 24 V AC/DC, pluggbare skruklemmer
Sikkerhetsreleer til nødstopp-, beskyttelsesdør- og magnetbrytere samt lysrister, opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e i henhold til EN ISO 13849, to N/O, TBUS-grensesnitt, automatisk eller manuell aktivering, pluggbare skrutilkoblingsmoduler
Som maskinbygger er du godt kjent med markedets dynamikk og kravene som stilles. Funksjonell sikkerhet spiller en stadig større rolle. Her yter standarder og direktiver et viktig bidrag. Med våre sikkerhetsreleer PSR kan du utvikle nye sikkerhetskonsepter som gir deg mange fordeler:
Våre kompakte sikkerhetsreleer imøtekommer kravene til maskinapplikasjoner over hele verden. De brukes spesielt i næringsmiddel-, emballerings- og monteringshåndteringsmaskiner
Sikkerhetsrelé fra 6 mm byggbredde
PSRmini er de smaleste sikkerhetsreleene på markedet. Sikkerhetsreleene PSRmini trenger inntil 70 % mindre plass i automasjonskapet, uten at effekten påvirkes.
Sikkerhetsrelé i vanlig byggform
De klassiske sikkerhetsreleene PSRclassic utmerker seg med et stort spekter med funksjoner og varianter. Husbredden tilsvarer den vanlige standarden på markedet.