HEAVYCON plugginnsats, serien DD72, 72-polet, krympetilkobling, nummerering fra 73 ... 144
Produktdetaljer
Generelt
For HEAVYCON-ADVANCE-hus i byggform B16 og HEAVYCON-hus i byggform B32, krympekontakter CK 1,6-ED (krympekontakter inngår ikke i leveransen) Pluggforbindelser må kun betjenes når de er uten last og uten spenning.
Byggform
DD72
Produkttype
Kontaktinnsats, fast antall poler
Poltall
72
Stikkeroptikk
72+PE
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
III
Forurensningsgrad
3
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingsteknikk
Krympetilkobling
Tilkobling iht. standard
IEC / EN
Ledertilkobling
Tilkoblingstverrsnitt
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt AWG
26 ... 14
Enkeltledernes avisoleringslengde
8 mm
6 mm (2,5 mm²)
Målskisse
Bredde
34 mm
Høyde
35 mm
Lengde
84,5 mm
Merkespenning (III/3)
250 V
Merkestøtspenning
4 kV
Merkestrøm
10 A
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Materiale kontakt
Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate
Ag (alternativ Au)
Materiale kontaktholder
PA
Pluggsykluser
≥ 500
Kabeloppbygning
Enkeltledernes avisoleringslengde
8 mm
6 mm (2,5 mm²)
Monteringsinformasjon
- På grunn av det høye antallet ledere anbefales hushøyder med h >= 72 mm. - Bruk av kodepluggene HC-CST (1676857) og kodebøssingene HC-CBU (1676860) er foreskrevet.
Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning.