Kontaktinnsats - HC-DD 42-EBUC
1674671

HEAVYCON bøssinginnsats, serien DD42, 42-polet, krympetilkobling


Produktdetaljer




Generelt Til HEAVYCON-ADVANCE og HEAVYCON-hus i byggform B10, krympekontakter CK1,6-ED (krympekontakter inngår ikke i leveransen). Pluggforbindelser må kun betjenes når de er uten last og uten spenning.

Byggform DD42
Poltall 42
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 3

Merkespenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning 4 kV
Merkestrøm 10 A

Målskisse
Bredde 34 mm
Høyde 36,5 mm
Lengde 64 mm

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Materiale kontakt Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate Ag (alternativ Au)
Materiale kontaktholder PA

Pluggsykluser ≥ 500

Kabeloppbygning
Enkeltledernes avisoleringslengde 8 mm
6 mm (2,5 mm²)

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming)

Bygge- og testforskrifter DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
Tester DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352

Monteringsinformasjon - På grunn av det høye antallet ledere anbefales hushøyder med h ≥ 72 mm.
- Bruk av kodepluggene HC-CST (1676857) og kodebøssingene HC-CBU (1676860) er foreskrevet.
Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning.

Artikkelnummer 1674671
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel BF7ABF
Katalogside Side 361 (PC-2007)
GTIN 4017918144678
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 62,99 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 62,99 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-11.0 27440205

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"