Kontaktinnsats - HC-B 24-ESTZ
1687914

HEAVYCON plugghus, serien B24, 24-polet, fjærkrafttilkobling


Produktdetaljer




Generelt For HEAVYCON-ADVANCE og HEAVYCON-hus i byggform B24

Byggform B24
B48
Produkttype Kontaktinnsats, fast antall poler
Poltall 24
Stikkeroptikk 24+PE
Serie HC-B
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 3

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingsteknikk Fjærkrafttilkobling
Ledertilkobling
Tilkoblingstverrsnitt 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt AWG 26 ... 14
Enkeltledernes avisoleringslengde 8 mm ±1 mm

Målskisse
Bredde 34 mm
Høyde 35,5 mm
Lengde 111 m

Merkespenning (III/3) 500 V
Merkestøtspenning 6 kV
Merkestrøm 16 A

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Materiale kontakt Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate Ag
Materiale kontaktholder PC

Pluggsykluser ≥ 500

Kabeloppbygning
Enkeltledernes avisoleringslengde 8 mm ±1 mm

Monteringsinformasjon For hus med byggform B16 / B32. Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning.

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming)

Artikkelnummer 1687914
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel BF7ABC
Katalogside Side 519 (PC-2011)
GTIN 4017918849641
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 111,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 110,6 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-11.0 27440205

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene