HEAVYCON bøssinginnsats, serien B16, 16-polet, innstikkstilkobling
Produktdetaljer
Generelt
For HEAVYCON-ADVANCE-hus i byggform B16 og HEAVYCON-hus i byggform B32 Koding ved hjelp av kodeprofil CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... for to kodeprofiler. HC-B16.../ HC-B24... for fire kodeprofiler. Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning.
Byggform
B16
B32
Produkttype
Kontaktinnsats, fast antall poler
Poltall
16
Stikkeroptikk
16+PE
Serie
HC-B
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
III
Forurensningsgrad
3
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingsteknikk
Innstikktilkobling
Ledertilkobling
Tilkoblingstverrsnitt
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt AWG
20 ... 14
Enkeltledernes avisoleringslengde
10 mm (13 mm ved endehylseinnsats)
Målskisse
Høyde
35,5 mm
Lengde
84,5 mm
Borehullavstand horisontal
77,5 mm
Merkespenning (III/3)
500 V
Merkestøtspenning
6 kV
Merkestrøm
16 A
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Materiale kontakt
Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate
Ag
Materiale kontaktholder
PA
Pluggsykluser
≥ 500
Kabeloppbygning
Enkeltledernes avisoleringslengde
10 mm (13 mm ved endehylseinnsats)
Monteringsinformasjon
1) For én tråd. Bruk endehylser ved flertrådede ledere: 0,5 mm² ... 2,5 mm² med/uten isolasjonskrage, lengde: 10 mm. 2) Skrutrekker SZF0-0,4x2,5 (lik DIN 5264)
For hus med byggform B16. Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. Koding også ved hjelp av kodeprofil CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10.. for to kodeprofiler. HC-B16.../ HC-B24... for fire kodeprofiler. Montering/demontering av ledere 0,5 - 0,75 mm² ved hjelp av skrutrekker.
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming)
Bygge- og testforskrifter
DIN EN 61984
DIN EN 60664
IEC 60352
Tester
DIN EN 61984
DIN EN 60664
IEC 60352
Artikkelnummer
1648267
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel
BF7ABC
Katalogside
Side 521 (PC-2011)
GTIN
4046356092395
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
90,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
86,8 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
CN
ECLASS
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-11.0
27440205
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"