Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Teknologier
Konfigurering og utvikling av produkter
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Automatisering
Cloud Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Programvare
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordelerblokker
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbindere og kabler
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Segmenteringsfordelere
Sensor-/aktuatorkabling
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
EMC-filter
Energifordeler
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Kontaktorer/solid-state-releer og sensorer
Motor-, maskin- og anleggsovervåking
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Releer og optokoblere
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Endehylser og krympeforbindere
Håndverktøyer
Industribelysning og signalteknikk
Installerings- og monteringsmateriell
Koblingsbokser og kabinetter
Merkemateriell
Personellassistansesystem for klargjøring av ledere
Skrivere
Verktøyautomater
Bransjer & applikasjoner
Oversikt bransjer & applikasjoner
Brukseksempler fra praksis
PROSESSINDUSTRI
Prosessautomatisering
Marine og offshore
ENERGI
Energioverføring og distribusjon
Energilagringssystemer
Konvensjonell energiproduksjon
Solenergi
Vindkraft
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Elektrisk installasjon
Enhetsprodusent
Maskinteknikk
Kontrollskapkonstruksjon
INFRASTRUKTUR
Jernbaneindustri
Bygningsautomatisering
Smarte byer
Smart trafikk
Smart vann
ELEKTROMOBILITET
Oversikt Elektromobilitet
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
Selskap
Om oss
Hva driver oss
Karriere
Våre lokasjoner over hele verden
Partnere, distributører og leverandører
Service & Support
Oversikt over service og support
E-Business
Tjenester merkeløsninger
Kontakt
Min Phoenix Contact
Login/Register
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Min produktliste
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
Kontaktinnsats - HC-B 16-ESTZ
Stiftinnsats
Monteringsåpning
Polskisse tilkoblingsside
Bildet viser deratingdiagrammet til forskjellige kontaktinnsatser i serien B (B6 til B24), ledertverrsnitt 1,5 mm
2
Bildet viser deratingdiagrammet til forskjellige kontaktinnsatser i serien B (B6 til B24), ledertverrsnitt 2,5 mm
2
Kontaktinnsats - HC-B 16-ESTZ
1687891
HEAVYCON-plugghus, serien B16, 16-polet, fjærkrafttilkobling
Produktdetaljer
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Generelt
For HEAVYCON-ADVANCE og HEAVYCON-hus i byggform B16
Artikkelegenskaper
Byggform
B16
B32
Produkttype
Kontaktinnsats, fast antall poler
Poltall
16
Stikkeroptikk
16+PE
Serie
HC-B
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
III
Forurensningsgrad
3
Tilkoblingsdata
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingsteknikk
Fjærkrafttilkobling
Ledertilkobling
Tilkoblingstverrsnitt
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt AWG
26 ... 14
Enkeltledernes avisoleringslengde
8 mm ±1 mm
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
34 mm
Høyde
35,5 mm
Lengde
84,5 mm
Elektriske egenskaper
Merkespenning (III/3)
500 V
Merkestøtspenning
6 kV
Merkestrøm
16 A
Materialangivelser
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Materiale kontakt
Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate
Ag
Materiale kontaktholder
PC
Pluggforbinder
Pluggsykluser
≥ 500
Kabel/ledning
Kabeloppbygning
Enkeltledernes avisoleringslengde
8 mm ±1 mm
Montering
Monteringsinformasjon
For hus med byggform B16 / B32. Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning.
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming)
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1687891
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel
BF7ABC
Katalogside
Side 519 (PC-2011)
GTIN
4017918849627
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
84,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
84,72 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-11.0
27440205
Environmental Product Compliance
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Kompatible produkter
Tilbehør
Skrue
HC-B-PES - 1604997
PE-multiplikator
HC-B-3PE - 1644326
Kodeelement
HC-CBU - 1676860
Kodebolt
HC-CB - 1772722
Strekkavlastningsbøyle
HC-B-ZG - 1685327
Strekkavlastningsbøyle
HC-B-ZS - 1685330
Kodeelement
HC-CST - 1676857
Skinnemonteringsramme
HC-SMR-B16 - 1687972
Skinnemonteringsramme
HC-SMP 125-B16-AMQ - 1660973
Adapterplate
HC-B 24-ADP-B 16-GY - 1660449
Koblingsramme
HC-B 16-ANDOCK - 1586138