Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Teknologier
Konfigurering og utvikling av produkter
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Automatisering
Cloud Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Programvare
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordelerblokker
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbindere og kabler
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Segmenteringsfordelere
Sensor-/aktuatorkabling
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
EMC-filter
Energifordeler
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Kontaktorer/solid-state-releer og sensorer
Motor-, maskin- og anleggsovervåking
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Releer og optokoblere
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Endehylser og krympeforbindere
Håndverktøyer
Industribelysning og signalteknikk
Installerings- og monteringsmateriell
Koblingsbokser og kabinetter
Merkemateriell
Personellassistansesystem for klargjøring av ledere
Skrivere
Verktøyautomater
Bransjer & applikasjoner
Oversikt bransjer & applikasjoner
Brukseksempler fra praksis
PROSESSINDUSTRI
Prosessautomatisering
Marine og offshore
ENERGI
Energioverføring og distribusjon
Energilagringssystemer
Konvensjonell energiproduksjon
Solenergi
Vindkraft
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Elektrisk installasjon
Enhetsprodusent
Maskinteknikk
Kontrollskapkonstruksjon
INFRASTRUKTUR
Jernbaneindustri
Bygningsautomatisering
Smarte byer
Smart trafikk
Smart vann
ELEKTROMOBILITET
Oversikt Elektromobilitet
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
Selskap
Om oss
Hva driver oss
Karriere
Våre lokasjoner over hele verden
Partnere, distributører og leverandører
Service & Support
Oversikt over service og support
E-Business
Tjenester merkeløsninger
Kontakt
Min Phoenix Contact
Login/Register
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Min produktliste
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
Kontaktinnsats - HC-B 16-EBUS/Z
1 = Stiftinnsats
2 = Bøssinginnsats
Derating-diagram
Kontaktinnsats - HC-B 16-EBUS/Z
1660106
Bøssinginnsats, skrutilkobling med strekkavlastning, merking 1-x
Produktdetaljer
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Poltall
16
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
III
Forurensningsgrad
3
Elektriske egenskaper
Merkespenning (III/3)
400 V
Merkestøtspenning
6 kV
Merkestrøm
16 A
Prøvespenning
3 kV AC
Dimensjoner
Bredde
34 mm
Lengde
84,5 mm
Mekaniske spesifikasjoner
Kontaktdiameter
2,5 mm
Materialangivelser
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Materiale kontakt
Massiv, dreid, kobberlegering, hardforsølvet eller hardforgylt, skrukontakter hardforgylt på forespørsel
Materiale kontaktholder
Glassfiberforsterket termoplast UL 94 V0
Pluggforbinder
Pluggsykluser
≥ 500
Kabel/ledning
Kabeloppbygning
Enkeltledernes avisoleringslengde
7 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming)
Standarder og bestemmelser
Bygge- og testforskrifter
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
Tester
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1660106
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel
BF7ABC
GTIN
4017918021849
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
93,12 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
87,12 g
Tolltariffnummer
85369010
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-11.0
27440205
Environmental Product Compliance
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"
Kompatible produkter
Tilbehør
Skrue
HC-B-PES - 1604997