DNV
Approval ID: TAE000037SCSA
Approval ID: 013631_6233_01Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 13 A | 22 - 14 |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 118976Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
Approval ID: E468743Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 14 A | - 14 |