CAC-MSTBC1808816/1823846 - Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere
1084562

Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Kontaktledning med to kretskortplugger, merkestrøm: 12 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,1 ... 3,0 m), Hode 1: 2-polet , delingsmål: 5,08 mm , Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 16 AWG, svart, Hode 2: 2-polet, delingsmål: 5,08 mm , Krympetilkobling , Stift, Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 14 AWG, svart, Enkelttråd, PVC, 16 AWG, svart

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Godkjennelse etter UL-standard "Wiring Harness Traceability Program"