Elektronikkhus - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY
2200527

Monteringsskinnehus, Komplett hus med metallfotlås, høy byggform, uten luftesliss, bredde: 67,8 mm, høyde: 99 mm, dybde: 113,65 mm, farge: lysegrå (7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.
Anbefaling Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull)

Produkttype Komplett hus
Poltall 54
90
Poltall maks. Housing 90 (delingsmål: 3,5 mm)
72 (delingsmål: 5 mm)
54 (delingsmål: 7,25 mm/7,5 mm)
Antall rekker 3
Utførelse Komplett hus med metallfotlås, høy byggform
Hustype Monteringsskinnehus
Lufteåpning tilgjengelig nei
Husserie ME-MAX
3 (begge sider)

Målskisse
Bredde 67,8 mm
Høyde 99 mm
Dybde 113,65 mm
Dybde fra øverste kant monteringsskinne 107 mm
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Farge lysegrå (7035)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Overflatetilstand ubehandlet
Husmateriale Polyamid

Effekttap enkelthus ved 20 °C
Omgivelsestemperatur 20 °C
Reduksjonsfaktor 1
Innbygning vertikal
Effekttap 8,5 W
Effekttap enkelthus ved 30 °C
Omgivelsestemperatur 30 °C
Reduksjonsfaktor 0,91
Innbygning vertikal
Effekttap 7,7 W
Effekttap enkelthus ved 40 °C
Omgivelsestemperatur 40 °C
Reduksjonsfaktor 0,81
Innbygning vertikal
Effekttap 6,9 W
Effekttap enkelthus ved 50 °C
Omgivelsestemperatur 50 °C
Reduksjonsfaktor 0,7
Innbygning vertikal
Effekttap 5,95 W
Effekttap enkelthus ved 60 °C
Omgivelsestemperatur 60 °C
Reduksjonsfaktor 0,57
Innbygning vertikal
Effekttap 4,85 W
Effekttap enkelthus ved 70 °C
Omgivelsestemperatur 70 °C
Reduksjonsfaktor 0,49
Innbygning vertikal
Effekttap 4,15 W
Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
Akselerasjon 2g (58,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Mekanisk fasthet / falltønne
Testspesifikasjon DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Fallhøyde 50 cm
Frekvens 10
Støt
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Slagform Halvsinus
Akselerasjon 15g
Slagvarighet 11 ms
Antall slag pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Beskyttelsesgrad (IP-kode)
Testspesifikasjon DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 80 %

Antall kretskortopptak 3
Type kretskortfeste Feste
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Monteringstype Skinnemontering
Innbygning loddrett (skinne vannrett)

Forpakningstype pakket i kartong
Type ny forpakning Kartong

Artikkelnummer 2200527
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHABA
Katalogside Side 689 (C-1-2013)
GTIN 4046356606035
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 121,68 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 102,21 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Recognized

Approval ID: FILE E 240868

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter


  1. Kretskortbasishus MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - 2278380

  2. Kretskortbasishus MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - 2278351

  3. Kretskortbasishus MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - 2200325

  4. Kretskortbasishus MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - 2200326

  5. Kretskortbasishus GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - 2199663

  6. Kretskortbasishus GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - 2199566

  7. Kretskortbasishus MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - 2697194

  8. Kretskortbasishus MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

  9. Kretskortbasishus MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774

  10. Kretskortbasishus MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - 2907787

  11. Printmodul MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - 2278393

  12. Printmodul MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - 2278416

  13. Printmodul MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - 2908485

  14. Printmodul MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - 2908472

  15. Printmodul MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - 2890946

  16. Printmodul MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - 2890959

  17. Printmodul FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - 2200319

  18. Printmodul FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - 2200320

  19. Printmodul FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - 2201128

  20. Printmodul FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - 2201129

  21. Kretskortplugg MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1769087

  22. Kretskortpluggforbinder FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1773581

  23. Kretskortplugg FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1773604

  24. Kretskortpluggforbinder PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - 2202344

  25. Kretskortpluggforbinder MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332

  26. Kretskortpluggforbinder GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

  27. Kretskortbasishus MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - 1077607

  28. Kretskortbasishus MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - 1077608

  29. Kretskortbasishus MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - 1077613

  30. Kretskortbasishus MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - 1077614


  1. Driftsjordkontakt ME FE-CONTACT - 2908294

  2. Blindplugg ME MAX B-22,5 KMGY - 2707929

  3. Optiske fibre HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

  4. Optiske fibre HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314

  5. Optiske fibre HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315

  6. Optiske fibre HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316

  7. Optiske fibre HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317

  8. Optiske fibre HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318

  9. Optiske fibre HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319

  10. Optiske fibre HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320

  11. Optiske fibre HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 2202321

  12. Optiske fibre HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 2202322

  13. Optiske fibre HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 2202323

  14. Driftsjordkontakt ME BUS FE CONTACT - 2278076

  15. Optiske fibre HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 1036658

  16. Optiske fibre HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 1043044

  17. Optiske fibre HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 1071310

  18. Optiske fibre HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 1071314

  19. Optiske fibre HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 1071316

  20. Optiske fibre HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 1071318

  21. Optiske fibre HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 1071321

  22. Optiske fibre HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 1071329

  23. Fotlås ME MF 17,5 - 2908281

  24. Monteringsskinne-bussforbinder ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - 2201732

  25. Monteringsskinne-bussforbinder ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713722

  26. Monteringsskinne-bussforbinder ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - 2201756

  27. Effektforbinder PCO 22,5-L KMGY - 2201685

  28. Blindplugg ME MAX TBUS BS KMGY - 2199650

  29. Endeholder E/ME TBUS NS35 GY - 2713780

  30. Kretskortplugg MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - 1860883

  31. Kretskortpluggforbinder IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - 1857919

  32. Tverrforbinder PBR 42A BU - 2201916

  33. Tverrforbinder PBR 42A GY - 2201917

  34. Tverrforbinder PBR 42A RD - 2201915

  35. Skjermtilkoblingsholder ME-SAS - 2853899

  36. Koderytter CR MSTBO-G1 - 2199618


Dine fordeler

Enkel montering
Finnes i byggbredder på 6,2 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Svingbart transparent frontdeksel