Monteringsskinnehus, Komplett hus med metallfotlås, 2x deksel, 2x klarsiktdeksel, høy byggform, med luftesliss, bredde: 45,2 mm, høyde: 99 mm, dybde: 113,65 mm, farge: lysegrå (7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 5
Monteringsinformasjon: | Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet. |
Anbefaling | Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull) |
Produkttype | Komplett hus |
Poltall | 6 |
10 | |
Poltall maks. Housing | 10 (delingsmål: 3,5 mm) |
8 (delingsmål: 5 mm) | |
6 (delingsmål: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Antall rekker | 1 |
Utførelse | Komplett hus med metallfotlås, 2x deksel, 2x klarsiktdeksel, høy byggform |
Hustype | Monteringsskinnehus |
Lufteåpning tilgjengelig | ja |
Husserie | ME-MAX |
0 (oppe) / 1 (nede) |
Målskisse |
|
Bredde | 45,2 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 113,65 mm |
Dybde fra øverste kant monteringsskinne | 107 mm |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge | lysegrå (7035) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Husmateriale | Polyamid |
Effekttap enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduksjonsfaktor | 1 |
Innbygning | vertikal |
Effekttap | 8,2 W |
Effekttap enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,91 |
Innbygning | vertikal |
Effekttap | 7,45 W |
Effekttap enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,81 |
Innbygning | vertikal |
Effekttap | 6,65 W |
Effekttap enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,7 |
Innbygning | vertikal |
Effekttap | 5,75 W |
Effekttap enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,57 |
Innbygning | vertikal |
Effekttap | 4,65 W |
Effekttap enkelthus ved 70 °C | |
Omgivelsestemperatur | 70 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,49 |
Innbygning | vertikal |
Effekttap | 4 W |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 - 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 - 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelsesforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antall kretskortopptak | 2 |
Type kretskortfeste | Feste |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | loddrett (skinne vannrett) |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 2201326 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHABA |
GTIN | 4046356767040 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 89,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 89,6 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS-9.0 | 27182702 |
ECLASS-10.0.1 | 27182702 |
ECLASS-11.0 | 27182702 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
UNSPSC 21.0 |
China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene |