Elektronikkhus - ME MAX 22,5 3-3 KMGY S504
2200879

Elektronikkhus, består av: Hushalvdeler på høyre og venstre side, deksel, klarsiktdeksel, metallfotlås og fjær, åpent hus, 24-polet (6 x 4 poler), bredde: 22,5 mm, farge: Lysegrå


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.
Anbefaling Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull)

Produkttype Komplett hus
Poltall 24
Maks. poltall 30 (delingsmål: 3,5 mm)
24 (delingsmål: 5 mm)
18 (delingsmål: 7,25 mm/7,5 mm)
Antall rekker 3
Utførelse Komplett hus med metallfotlås, høy byggform
Hustype Monteringsskinnehus
Lufteåpning tilgjengelig ja
Husserie ME-MAX
3 (begge sider)

Målskisse
Bredde 22,6 mm
Høyde 99 mm
Dybde 113,65 mm
Dybde fra øverste kant monteringsskinne 107 mm
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Farge lysegrå (7035)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
CTI iht. IEC 60112 600
Overflatetilstand ubehandlet
Husmateriale Polyamid

Effekttap enkelthus ved 20 °C
Omgivelsestemperatur 20 °C
Reduksjonsfaktor 1
Innbygning vertikal
Effekttap 6,1 W
Effekttap enkelthus ved 30 °C
Omgivelsestemperatur 30 °C
Reduksjonsfaktor 0,91
Innbygning vertikal
Effekttap 5,55 W
Effekttap enkelthus ved 40 °C
Omgivelsestemperatur 40 °C
Reduksjonsfaktor 0,81
Innbygning vertikal
Effekttap 4,9 W
Effekttap enkelthus ved 50 °C
Omgivelsestemperatur 50 °C
Reduksjonsfaktor 0,7
Innbygning vertikal
Effekttap 4,3 W
Effekttap enkelthus ved 60 °C
Omgivelsestemperatur 60 °C
Reduksjonsfaktor 0,57
Innbygning vertikal
Effekttap 3,5 W
Effekttap enkelthus ved 70 °C
Omgivelsestemperatur 70 °C
Reduksjonsfaktor 0,49
Innbygning vertikal
Effekttap 3 W
Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
Akselerasjon 2g (58,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Mekanisk fasthet / falltønne
Testspesifikasjon DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Fallhøyde 50 cm
Frekvens 10
Støt
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Slagform Halvsinus
Akselerasjon 15g
Slagvarighet 11 ms
Antall slag pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Beskyttelsesgrad (IP-kode)
Testspesifikasjon DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 80 %

Antall kretskortopptak 1
Type kretskortfeste Feste
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Monteringstype Skinnemontering
Innbygning loddrett (skinne vannrett)

Forpakningstype pakket i kartong
Type ny forpakning Kartong

Artikkelnummer 2200879
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHABA
GTIN 4046356701730
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 64,25 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 64,25 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 7.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261501

UL Recognized


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter

Dine fordeler

Enkel montering
Finnes i byggbredder på 6,2 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Svingbart transparent frontdeksel