Elektronikkhus - HCS-T MAXI 1W C C C 7035
2203142

Håndholdt hus T-Maxi lysegrått, består av to halvskåler med skruer, front fordypet 1,1 mm, med vindu og tastaturspor


Produktdetaljer




Produkttype Komplett hus
Utførelse trinndelt
Hustype Håndholdte hus
Lufteåpning tilgjengelig nei
Husserie HCS
Batterirom nei
Display
Diagonal 4,6 '' / 11,5 cm (Vindu til display)

Målskisse
Bredde 116 mm
Høyde 253 mm
Dybde 46 mm
Dimensjoner 78,1 mm x 144 mm x 1,1 mm (fordypet flate på forsiden)
94 mm x 87 mm x 3,4 mm (Monteringsflate for Cover Lense)
84 mm x 79 mm (Vindu til display)
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Farge lysegrå (7035)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
CTI iht. IEC 60112 400 ≤ CTI < 600
Isolasjonsmaterial II
Overflatetilstand ubehandlet
Husmateriale ABS

Hammertest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-75 (VDE 0468-2-75):2015-08
Slagenergi 0,7 J
Antall fallsykluser 5

Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur 850 °C
Virketid 30 s
Varmebestandighet/kuletrykktest
Testspesifikasjon DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur 80 °C
Testvarighet 1 h
Kraft 20
Beskyttelsesgrad (IP-kode)
Testspesifikasjon DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP54
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 80 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 95 %

Antall kretskortopptak 3
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Artikkelnummer 2203142
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACFABA
GTIN 4055626376943
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 366,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 366,7 g
Tolltariffnummer 84879090
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0


Dine fordeler

Egnet for mobilt håndholdt utstyr
Enkel integrering av LCD-displayer og folietastaturer
Ergonomisk husform, rett eller trinndelt
Rask montering takket være modulær konstruksjon