Elektronikkhus - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035
2203174

Displayhus 5,7" lysegrått, består av to halvskåler med skruer, vindu i midten. Front fordypet 1,1 mm, tastaturflater fordypet på høyre og venstre side for vegginstallering


Produktdetaljer




Produkttype Komplett hus
Hustype Displayholder
Lufteåpning tilgjengelig nei
Husserie DCS
Batterirom til APP-batteri hus
Display
Diagonal 5,7 '' / 14,6 cm (Vindu til display)

Målskisse
Bredde 226 mm
Høyde 158 mm
Dybde 40 mm
Dimensjoner 118 mm x 88 mm (Vindu til display, posisjon i midten)
23,4 mm x 104 mm (fordypede flater på forsiden, posisjon til høyre og venstre for folietastaturer)
13 mm x 3 mm (Gjennomgang til folietastaturets kabel)
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Farge lysegrå (7035)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
CTI iht. IEC 60112 400 ≤ CTI < 600
Isolasjonsmaterial II
Overflatetilstand ubehandlet
Husmateriale ABS

Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur 850 °C
Virketid 30 s
Varmebestandighet/kuletrykktest
Testspesifikasjon DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur 80 °C
Testvarighet 1 h
Kraft 20
Beskyttelsesgrad (IP-kode)
Testspesifikasjon DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP54

Antall kretskortopptak 2
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Monteringstype Veggmontering (tilvalg med tilbehør)
Veggfeste ja

Artikkelnummer 2203174
Pakkestørrelse 2 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACFBAA
GTIN 4055626378305
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 379,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 300 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500


Dine fordeler

Displayhus for mobile og stasjonære operatørpaneler
Integrering av TFT-display og folietastaturer
Beskyttelsesgrad opptil IP54
Slagfast ABS-kunststoff
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94