Skjematisk visning - ytterligere detaljer, se produktseriemerking under Download Center
Elektronikkhus - DCS 15 M C O SLV C 7035
2203190
Displayhus 15" lysegrått, vindu i midten, jevn front, med lufteslisser, åpning til tilkoblingsteknikk-vinkelplate og VESA-opptak, består av to halvskåler med skruer
Produktdetaljer
Produkttype
Komplett hus
Hustype
Displayholder
Lufteåpning tilgjengelig
ja
Husserie
DCS
Batterirom
nei
Display
Diagonal
15 '' / 38,3 cm (Vindu til display)
Målskisse
Bredde
363 mm
Høyde
286 mm
Dybde
62 mm
Dimensjoner
306 mm x 230 mm (Vindu til display, posisjon i midten)
24,5 mm x 213 mm (Frontside med deksel, posisjon nede, antall 1, vinkeldeksel)