Kombinasjonsavleder type 1+2+3 - FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R
1380667

Lekkstrømfritt, ikke pluggbart lynstrøm- / overspenningsbeskyttelsesutstyr på gnistgapbasis for 3-fasede strømforsyningsnett med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), for bruk på for-målerområdet, for lynbeskyttelsesklasser III og IV, med fjernmelding.


Produktdetaljer




IEC prøveklasse T1 + T2 + T3
I + II + III
EN type T1 + T2 + T3
Strømforsyningssystem IEC TN-S
TT
Byggform Monteringsskinnemodul, hel
Produkttype Kombiavleder
Poltall 4
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt optisk, fjernmeldekontakt
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori IV (mellom hoved- og hjelpestrømkrets)
II (Hjelpestrømkrets)
Forurensningsgrad 2

Nominell frekvens fN 50 Hz (60 Hz)
Visning/fjernmelding
Betegnelse tilkobling Defektfjernmeldekontakt
Koblingsfunksjon Vekselkontakt
Driftsspenning 12 V AC ... 250 V AC
125 V DC (200 mA DC)
Driftsstrøm 10 mA AC ... 0,5 A AC
0,5 A DC (30 V DC)

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Skrue M5
Tiltrekkingsmoment 3 Nm (2,5 mm² ... 16 mm²)
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
Avisoleringslengde 18 mm
Ledertverrsnitt flertrådet 2,5 mm² ... 25 mm²
Ledertverrsnitt entrådet 2,5 mm² ... 35 mm²
Ledertverrsnitt AWG 13 ... 2
Tilkoblingstype Gaffelkabelsko
Ledertverrsnitt flertrådet 2,5 mm² ... 25 mm²
Defektfjernmeldekontakt
Tilkoblingstype Stikk-/skrutilkobling via COMBICON
Skrue M2
Tiltrekkingsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 12

Målskisse
Bredde 72 mm
Høyde 99,7 mm
Dybde 76,6 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm)
Delingsenhet 4 TE

Farge lysegrå RAL 7035
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V-0
Materialets CTI-verdi 600
Isolasjonsmaterial PBT
Materialgruppe I
Husmateriale PBT

Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg Nei

Beskyttelseskretser L-N
L-PE
N-PE
Nominell spenning UN 240/415 V AC (TN-S)
240/415 V AC (TT)
Nominell frekvens fN 50 Hz (60 Hz)
Maksimal varig spenning UC 264 V AC
Nominell laststrøm IL 80 A (< 55 °C)
Jordlederstrøm IPE ≤ 0,01 mA
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (L-N) 12,5 kA
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (L-PE) 12,5 kA
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) μs (N-PE) 50 kA
Kombinert støt UOC 6 kV
Lynteststrøm (10/350) µs (L-N), lading 6,25 As
Lynteststrøm (10/350) µs (L-N), spesifikk energi 39 kJ/Ω
Lynteststrøm (10/350) µs (L-N), strømtoppverdi Iimp 12,5 kA
Lynteststrøm (10/350) µs (L-PE), lading 6,25 As
Lynteststrøm (10/350) µs (L-PE), spesifikk energi 39 kJ/Ω
Lynteststrøm (10/350) µs (L-PE), strømtoppverdi Iimp 12,5 kA
Lynteststrøm (10/350) µs (N-PE), lading 25 As
Lynteststrøm (10/350) µs (N-PE), spesifikk energi 625 kJ/Ω
Lynteststrøm (10/350) µs (N-PE), strømtoppverdi Iimp 50 kA
Total avlederstøtstrøm Itotal (10/350) µs 50 kA
Følgestrømslukkeevne Ifi (L-N) 25 kA
Følgestrømslukkeevne Ifi (N-PE) 100 A
Kortslutningssikkerhet ISCCR 25 kA
Beskyttelsesnivå Up (L-N) ≤ 1,5 kV
Beskyttelsesnivå Up (L-PE) ≤ 2,5 kV
Beskyttelsesnivå Up (N-PE) ≤ 1,5 kV
Restspenning Ures (L-N) ≤ 1,5 kV (ved In)
Restspenning Ures (L-PE) ≤ 2,5 kV (ved In)
Restspenning Ures (N-PE) ≤ 1,5 kV (ved In)
TOV-egenskaper ved UT (L-N) 457 V AC (5 s / withstand mode)
457 V AC (120 min / withstand mode)
TOV-egenskaper ved UT (N-PE) 1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Reaksjonstid tA ≤ 100 ns
Maksimal forsikring ved V-gjennomgangskabling 80 A (gG)
Maksimal forsikring ved radialledningskabling 160 A (gG)

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20 (i montert tilstand)
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Høydenivå ≤ 2000 m (Driftsspenning fjernmeldekontakt ≤ 250 V)
≤ 5000 m (Driftsspenning fjernmeldekontakt ≤ 150 V)
Tillatt luftfuktighet (drift) 5 % ... 95 %
Støt (drift) 2g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibrasjon (drift) 0,5g (9-200 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Standarder/forskrifter IEC 61643-11
Standarder/forskrifter EN 61643-11

Monteringstype Monteringsskinne: 35 mm

Artikkelnummer 1380667
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Produktnøkkel CL11D1
GTIN 4063151751586
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 222,222 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 222,222 g


ECLASS

ECLASS-9.0 27130805
ECLASS-10.0.1 27130805
ECLASS-11.0 27130805
ECLASS-12.0 27171202

ETIM

ETIM 8.0 EC000941

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600