Koblingsforsterker - MACX MCR-SL-NAM-2RO-SP
2924265
NAMUR-skilleforsterkere for drift av nærhetsinitiatorer og brytere. Signalene overføres til styrenivået via to adskilte releutganger (N/O). Gjenkjenning av ledningsfeil (LFD), galvanisk treveisskille, SIL 2, push-in-tilkobling.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Energiforsyning og signalisering av feil er mulig via monteringsskinnekonnektor
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Gjenkjenning av ledningsfeil (LFD), inn-/utkoblingsbar, feilmelding i form av rødtblinkende lysdiode og deaktivering av utgangsreleet
Galvanisk fireveisskille
Inngang for NAMUR-nærhetsinitiatorer (EN 60947-5-6), potensialfritt eller motstandskoblede kontakter
Lysdiodeindikatorer for forsyningsspenning, koblingstilstand og feil i henhold til NAMUR NE 44
To signalutganger (N/O), utgang 2 kan også brukes som feilmeldingsutgang
Omkoblingsbar virkeretning (drifts- eller hvilestrømstilstand)