UL Recognized
Approval ID: FILE E 118976Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V |
Koaksialkontakt, kontaktdiameter: 4,8 mm, dreid, Bøssing, material kontakt: Kobberlegering, kontaktoverflate: forgylt, tilkoblingstverrsnitt: 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 26 ... 14, Bølgemotstand: 50 Ω
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V |