Klemmeadapter - HC-B 10-A-UT-PEL-M
1648036

HEAVYCON klemmeadapter, hanninnsats, serien B10, 10-polet, til venstre automatikkskapside, skrutilkobling


Produktdetaljer




Generelt For HEAVYCON-ADVANCE-påbyggingsflens og HEAVYCON-påbyggingshus i byggform B10
Generelt Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning.

Byggform B10
Produkttype Klemmeadapter
Poltall 10
Stikkeroptikk 10+PE
Utførelse Stift til venstre automatikkskapside
Serie HC-B
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 3

Merkespenning (III/3) 500 V
Merkestøtspenning 6 kV
Merkestrøm 16 A
SCCR 5 kA (UL 2237)

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingsteknikk Skrutilkobling
Tilkobling iht. standard IEC / EN 
Ledertilkobling
Tilkoblingstverrsnitt 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt AWG 20 ... 14
Tiltrekkingsmoment 0,5 Nm ... 0,8 Nm
Enkeltledernes avisoleringslengde 12 mm

Målskisse
Bredde 34 mm
Høyde 71,6 mm
Lengde 64 mm
Borehullavstand horisontal 57 mm
Borehullavstand vertikal 27 mm

Farge lysegrå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Materiale kontakt Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate Ag
Materiale kontaktholder PA
Standarder / bestemmelser PA: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3)

Pluggsykluser ≥ 500

Kabeloppbygning
Enkeltledernes avisoleringslengde 12 mm

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Bygge- og testforskrifter DIN EN 61984
DIN EN 60664
IEC 60352
Tester DIN EN 61984
DIN EN 60664
IEC 60352
Kontroll
Standarder/forskrifter PA: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3)

Monteringsinformasjon Korrekt bruk forutsetter montering i et hus med beskyttelsesgrad IP54 eller høyere
Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning.

Artikkelnummer 1648036
Pakkestørrelse 5 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7ADC
Katalogside Side 551 (C-2-2019)
GTIN 4017918969646
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 105,43 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440222
ECLASS-10.0.1 27440222
ECLASS-11.0 27440222

ETIM

ETIM 8.0 EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 013631_6233_01
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
600 V 13 A 22 - 14

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
600 V 13 A 22 - 14

UL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
600 V 13 A 22 - 14

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Approval ID: E468743
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
600 V 14 A - 14

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"