UT 4-PE - Jordingsrekkeklemme
3044128
El-nr.: 1266005

Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn


Produktdetaljer




Produkttype Jordingsrekkeklemme
Bruksområde Jernbaneindustri
Maskinteknikk
Anleggsteknikk
Prosessindustri
Antall tilkoblinger 2
Antall rekker 1
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 3

Merkestøtspenning 8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 1,02 W

Jordingsfot Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje 2
Nominelt tverrsnitt 4 mm²
Etage 1 oben 1 unten 1
Skrue M3
Merk Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning.
Tiltrekkingsmoment 0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslengde 9 mm
Prøvedor A4
Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 6 mm²
Ledertverrsnitt [AWG] 26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet 0,14 mm² ... 6 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] 26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) 0,25 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) 0,25 mm² ... 4 mm²
Merk Merk: På nedlastingsområdet finner du artikkelgodkjennelser, tilkoblingstverrsnitt og informasjon om tilkobling av aluminiumledere.

Merkedata (ATEX/IECEx)
Merking  II 2 GD  Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde -60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør 3047028 D-UT 2,5/10
1205053 SZS 0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Utgang (permanent)
Tilkoblingsdata Ex Generelt
Dreiemomentområde 0,6 Nm ... 0,8 Nm
Nominelt tverrsnitt 4 mm²
Merketverrsnitt AWG 12
Tilkoblingsegenskaper stiv 0,14 mm² ... 6 mm²
Tilkoblingskapasitet AWG 26 ... 10
Tilkoblingsegenskaper fleksibel 0,14 mm² ... 4 mm²
Tilkoblingskapasitet AWG 26 ... 12

Bredde 6,2 mm
Dekselbredde 2,2 mm
Høyde 46,9 mm
Høyde NS 35/15 55 mm
Høyde NS 35/7,5 47,5 mm
Lengde 47,7 mm

Farge gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterialgruppe I
Isolasjonsmaterial PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) bestått

Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg Ja

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-2

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15

Artikkelnummer 3044128
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BB11
Produktnøkkel BE1121
Katalogside Side 159 (C-1-2019)
GTIN 4017918960407
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 13,382 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,7 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141141
ECLASS-10.0.1 27141141
ECLASS-11.0 27141141
ECLASS-13.0 27250103

ETIM

ETIM 8.0 EC000901

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001S9

CSA

Godkjennings-ID: 13631
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
26 - 10
Usegroup C
26 - 10

IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DE1-63045
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01742

cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
26 - 10
Flerledertilkobling 26 - 14
Usegroup C
26 - 10
Flerledertilkobling 26 - 14
Usegroup D
26 - 10
Flerledertilkobling 26 - 14

RS

Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Godkjennings-ID: 40013715
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
0,2 - 4

ATEX

Godkjennings-ID: KEMA04ATEX2048U

EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0027U

CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000622

NEPSI

Godkjennings-ID: GYJ20.1194U
X

UKCA-EX

Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0304U

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Kompatible produkter



Dine fordeler

Testet for jernbaneformål