Sikkerhetsmodulen er en utgangsmodul fra produktserien Inline og tas i bruk i SafetyBridge-systemer. Som del av en Inline-stasjon kan sikkerhetsmodulen tas i bruk hvor som helst i et INTERBUS,- PROFINET- eller PROFIBUS-system. Overføringshastigheten kan stilles inn med en bryter på sikkerhetsmodulen til 500 kBaud eller 2 MBaud. Innenfor en stasjon kan det kun arbeides med en overføringshastighet. Ved to kanaler har modulen fire sikre digitale utganger. Ved en kanal har den åtte sikre digitale utganger. Med denne sikkerhetsmodulen oppnår du, avhengig av installasjon og parametrisering, følgende sikkerhetsintegritet i SafetyBridge-systemet:
- Opptil kategori 4 i henhold til standard EN 954-1
- Opptil SIL 3 i henhold til standard EN 61508
- Opptil SIL CL 3 i henhold til standard EN 62061
- Opptil PL e i henhold til standard EN ISO 13849-1.