Busskobleren brukes i forbindelse med et PROFINET-nettverk. Busskobleren danner bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet og de industrielle I/O-signalene som er tilkoblet dette. Opptil 63 Axioline F-deltakere kan kobles til busskobleren. Utstyrsbeskrivelser til kontrollere fra Phoenix Contact er en integral bestanddel av engineeringverktøyene PC Worx og PLCnext Engineer. I forbindelse med integrering av Axioline F-stasjonen i andre programmeringssystemer finnes det tilsvarende GSDML-filer. Disse filene kan lastes ned under følgende adresse: phoenixcontact.net/product/2701222