Busskobleren brukes innenfor rammen av et Modbus/TCP (UDP)-nettverk. Busskobleren danner bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet og de industrielle I/O-signalene som er tilkoblet dette. Opptil 63 Axioline F-deltakere kan kobles til busskobleren.
Axioline F, Busskobler, Modbus/TCP (UDP), RJ45-bøssing, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg
DownloadsBusskobleren brukes innenfor rammen av et Modbus/TCP (UDP)-nettverk. Busskobleren danner bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet og de industrielle I/O-signalene som er tilkoblet dette. Opptil 63 Axioline F-deltakere kan kobles til busskobleren.