PRC 5-FC-FS6 8-12 - Koblingspluggforbinder
1410629

Koblingspluggforbinder, Artikkelserie: PRC 35, byggform: Frigjøring kun med verktøy, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 5, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 12 mm, Variant for frigjøring med verktøy

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil 75 % mindre byggstørrelse sammenlignet med industripluggforbindere med samme ytelse
Sneppmekanisme som kan frigjøres med verktøy eller for hånd
Egnet for bruk i saltholdig luft og ved direkte solstråling
Optimal for innen- og utendørs bruk takket være materialer som tåler vær og vind