AKG 4 BU-EX - Tilkoblingsklemme
0421061
El-nr.: 1265744

Tilkoblingsklemme, nominell spenning: 300 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: N-samleskinne, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter