Skjermtilkoblingsklemme, for skjermunderlag på samleskinner, overgangsmotstand < 1 mΩ
Skjermtilkoblingsklemmene beskytter anleggene dine mot elektromagnetiske forstyrrelser. Disse forstyrrelsene kan føre til feilfunksjoner eller svikt i komplette anlegg. For å forhindre slike scenarier er skjermtilkoblingsklemmene laget av standardiserte komponenter. I tillegg til å beskytte anleggene brukes skjermtilkoblingsklemmene for å oppfylle EMC-direktivet innenfor rammen av CE-samsvar.
Mer informasjonSkjermtilkoblingsklemme, for skjermunderlag på samleskinner, overgangsmotstand < 1 mΩ
Skjermtilkoblingsklemme, for skjermunderlag på samleskinner, overgangsmotstand < 1 mΩ
Skjermtilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart
Skjermtilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart
Skjermtilkoblingsklemme, for skjermunderlag på samleskinner, overgangsmotstand < 1 mΩ
Avgreningsmodul, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, farge: grå
Skjermtilkoblingsklemme, for skjermunderlag på samleskinner, overgangsmotstand < 1 mΩ
Uttaksklemme, Kan kun brukes i kombinasjon med UKH 150/240, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: på basiselement, farge: grå
Skjermtilkoblingsklemme, for skjermkontakt på samleskinner
Uttaksklemme, Kan kun brukes i kombinasjon med UKH 95, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: på basiselement, farge: grå
Skjermtilkoblingsklemmer på monteringsskinne
Bruk av skjermtilkoblingsklemmer er tiltenkt både automasjonskap og i anlegg for EMC-godkjent kabling av signaler, strømforsyninger og dataledninger. For å kunne arbeide trygt i elektromagnetiske støyfelter, og EMC-godkjent, må skjermingen være fagmessig korrekt. Beskyttelsen, som er gitt gjennom skjermtilkoblingsklemmer, refererer til både innkommende og utgående støystråling. De største årsakene til støypåvirkninger er motor- og frekvensomformere, kraftige magnetiske vekselfelter, radiosignalstrålinger og kapasitive samt induktive innkoblinger fra andre ledninger. For produsenter og operatører av anlegg og maskiner finnes det forskjellige rettslige og normative spesifikasjoner rundt deres elektromagnetiske kompatibilitet. Disse spesifikasjonene utgjør også en del av CE-godkjennelsen.
Skjermtilkoblingsklemme SCC
SCC-skjermtilkoblingsklemmer gir rask og enkel håndtering og optimal pålegging av skjermen, som gjør at forstyrrelser avledes trygt. Samtlige skjermtilkoblingsklemmer kan monteres for hånd, uten bruk av verktøy. Fjærkraftteknikken er kraftmessig tilpasset slik at det oppstår en størst mulig kontaktflate, uten at lederen deformeres overstadig. Dette gir høy kontaktkvalitet og lav overføringsimpedanse. For at skjermingen skal være effektiv mot forstyrrelser, omslutter skjermtilkoblingsklemmen minst 75 % av lederens skjermflettverk. Større merkeflater gir en mer oversiktlig merking av kablene som skal kobles til, noe som gir en enklere tilordning. Skjermtilkoblingsklemmene SCC er tilgjengelige i tre monteringsmetoder og åpner dermed for direkte-, monteringsskinne- og NLS-montering.
Skjermtilkoblingsklemme SK
Skjermtilkoblingsklemmene SK er skruvarianten i porteføljen med skjermtilkoblingsklemmer. Kablene festes ved hjelp av rifleskruen. Slissen i rifleskruens øvre ende åpner for høyere dreiemoment ved bruk av en standard skrutrekker. Skjermtilkoblingsklemmenes trykkstykke gir optimal kabelklemming. På grunn av elastisiteten og den derav resulterende tilpasningsevnen er høy kontaktkvalitet sørget for. SK-rekkeklemmenes store kontaktflate gir optimal skjermdemping, på samme måte som for SCC-rekkeklemmene. Skjermtilkoblingsklemmene SK finnes i to monteringsmetoder, og åpner dermed for både direkte- og NLS-montering.
Skjerming er et kompleks tema. Om du skal beskytte anleggene mot støyinnstråling eller støyutstråling: EMC-kompatibel kabling er et must. Nedenfor kan du laste ned gratis PDF-filer rundt temaet skjerming. Den første brosjyren, som har tittelen "Skjerming", betrakter skjerming som generelt tema. Her får du en oversikt over de forskjellige typene med støypåvirkninger, og hvordan du effektivt kan motvirke disse påvirkningene. Den andre brosjyren har tittelen "SCC-skjermtilkoblingsklemmer", og inneholder forskjellig informasjon om vår nyeste serie med skjermtilkoblingsklemmer.
Er du på leting etter en pålitelig samarbeidspartner? Med vår lange erfaring og partnerskapelige samarbeid er vi i dag, takket være dyp bransjekunnskap, hjemme i forskjellige industrigrener og markeder. Skjermtilkoblingsklemmer benyttes overalt der EMC-kompatibel kabling er nødvendig. EMC står for elektromagnetisk kompatibilitet, og er en enhets evne til å fungere tilfredsstillende i elektromagnetiske omgivelser. Enheten skal ikke selv forårsake elektromagnetiske forstyrrelser som ikke er akseptable for andre enheter i disse omgivelsene. Av denne grunn er skjermtilkoblingsklemmer på områdene signalbehandling og viderføring av signaler, en viktig faktor.