Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 40 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm
For å oppnå en oversiktlig og strukturert kabelføring kan du velge mellom forskjellige kabelkanaler, ledningsstrekksystemer og kabelstrips. For at kablene dine skal være ytterligere beskyttet mot ytre påvirkninger som bl. a. værforholdene, kan du bruke de forskjellige beskyttelsesslangene som kabelbeskyttelse. Dermed får du bedre oversikt og større sikkerhet ved kabelstrekkingen.
Mer informasjonKabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 40 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 60 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 80 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 25 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 100 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, grå, består av over- og underdel, bredde 40 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, grå, består av over- og underdel, bredde 60 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 120 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 100 mm, høyde 100 mm, lengde 2000 mm
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 60 mm, høyde 100 mm, lengde 2000 mm
Ledningsstrekksystem CGS i praksis
Ved hjelp av ledningsstrekksystemets svingarm optimaliserer du ledningsstrekket i de enkelte kablene og kabeltrærne til automasjonskapdøren eller til svingbare monteringsrammer. Ledningsstrekksystemet er meget tidsbesparende. Det patenterte dreieleddet åpnes enkelt og raskt, som gjør at prefabrikkerte ledere kan strekkes gjennom eller føres inn i ettertid, uten at verktøy må benyttes. Med kun ett CGS-ledningsstrekksystem legges opptil 100 x 1,5 mm²-ledere til automasjonskapdøren. Ledningsstrekket til automasjonskapdøren i CAD-systemet kan planlegges grunnet definert monteringsrom og svingområde. Slik planlegger du kabeltrær ved hjelp av den forhåndsdefinerte ledningslengden. Rask og enkel montering grunnet integrert flens med strekkavlastning. Mekanisk ledningsbeskyttelse og bunting grunnet beskyttelseshetter som settes på, uten bruk av verktøy. Ledningsstrekksystemet består av kunststoff i høy kvalitet og som kan belastes elastisk og mekanisk, sertifisert etter UL 94 for brennbarhetsklasse V0.
Enkelt strekk av prefabrikkerte datakabler til monteringsutstyret i automasjonskapdøren
Energikjeder trenger vanligvis kompatible kabler og ledninger. Standardledninger er ikke konstruert til å tåle den høye belastningen som oppstår ved bevegelsene og bøyeradier.
Ledningsstrekksystemet ble konstruert for ledningsstrekk av standardledninger. Dette oppnås med store bøyeradier og definerte bevegelser. CGS ble utstyrt med 100 x 1,5 mm² ledninger (H05Z-K) samt datakabler (Ethernet-kabel kat. 5), og beveget opp og ned 2000 ganger. I den forbindelse ble ingen skader på lederne fastslått.
Skap orden med ledningsstrekk
Kabelkanaler skaper orden i automasjonskapet.
Bøyler fester kablene som kommer fra felten. Ved hjelp av kunststoffkabelmerker fra Phoenix Contact bunter du kabler og ledninger raskt og enkelt, og fører dem inn i kabelkanalene.
Kabelbeskyttelsessystemer
Det store sortimentet med beskyttelsesslanger i kunststoff og metall har pålitelige løsninger for de mest forskjellige bruksområder, og det opptil beskyttelsesgrad IP69K.
Beskyttelsesslangene brukes til å beskytte kablene og gir enkel kabelbunting. Videre har kabelbeskyttelsen egnede nipler for kraftige pluggforbindere og husboringer. Slangene har omfattende godkjennelser som gjør dem egnet for alle bransjer og industrier.
Beskyttelsesslanger til kabler – i automasjonskapet og i felten
Spiralslanger for enkel bunting og strekk av kabler og ledere gir beskyttelse ved lette mekaniske påkjenninger.
De kan helt enkelt monteres i ettertid, og de enkelte ledningene og lederne kan føres ut på vilkårlige punkter.
Kunststoffbeskyttelsesslange
Kunststoffslanger er en optimal kabelbeskyttelse mot olje, syre og løsemiddel. Materialene som benyttes er uten silikon, halogen og kadmium og finnes opptil beskyttelsesgrad IP69K og brennbarhetsklasse V0.
Metallslange
Ved hjelp av ytterst fleksible metallslanger beskytter du kablene mot mekaniske påvirkninger. Kabelbeskyttelsen i metall med kunststoffmantel er videre vanntett og tåler vær og vind.