Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 9 mm ... 13 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring
Bruk av kabelnipler gir en meget pålitelig og robust strekking av enkeltkabler inn i automatikkskapet. Kabelstrekksystemet CES gir i tillegg en oversiktlig og kostnadsbesparende løsning når flere konfeksjonerte og ukonfeksjonerte ledninger skal strekkes. Du kan velge mellom kombinerbare moduler og kabelstrekkplater.
Mer informasjonKabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 9 mm ... 13 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring
EMC-mutter, material: Messing, forniklet, til gjenge M25 x 1,5, farge: sølvfarget
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 11 mm ... 16 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M25 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 5 mm ... 9 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M16 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring
EMC-mutter, material: Messing, forniklet, til gjenge M20 x 1,5, farge: sølvfarget
EVO-kunststoffkabelnippel med bajonettkobling, til husserie B, størrelse M25, ledningsdiameter 9 mm ... 17 mm
EMC-mutter, material: Messing, forniklet, til gjenge M16 x 1,5, farge: sølvfarget
EVO-kunststoffkabelnippel med bajonettkobling, til husserie B, størrelse M32, ledningsdiameter 11 mm ... 21 mm
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 14 mm ... 21 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M32 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 6 mm ... 12 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvgrå RAL 7001
Kabelnipler
For universell bruk velger du monteringsvennlige kabelnipler med utmerket strekkavlastning fra Phoenix Contact. Produktsortimentet omfatter halvnipler med tetningsring til hus med skrustuss samt helnipler til hus med gjenge. For skjermede ledninger finnes det pålitelige EMC-kabelnipler med elastiske skjermkontaktfjær som gir enkel konfeksjonering. Lameller med meget god ledeevne gir permanent pålitelige forbindelser med kun mimimal ohmsk og induktiv motstand mellom ledningsskjerm og pluggforbinderhus.
Kabelnipler til eksplosjonsfarlige områder
Ex-kabelnipler gir optimal sikkerhet på eksplosjonsfarlige områder innen industrien. For pålitelig drift finnes det versjoner for armerte og uarmerte kabler i tennbeskyttelsestypene trykkfast kapsling (type d), økt sikkerhet (type e) og dampbestandighet (type nR). Kabelniplene er godkjent i henhold til relevante internasjonale standarder (ATEX, IECEx, UL, GHOST) og gir beskyttelsesgradene IP66/IP67 og IP68.
Kabelgjennomføring med forskjellige kabler og en koblingslist
Kabelgjennomføringen CES modular har kabelhylser som kan kombineres variabelt og gjør at du kan montere både konfeksjonerte og ukonfeksjonerte kabler raskt og fleksibelt i automasjonskapet. Kabelgjennomføringssystemet sørger for sikker tetting og strekkavlastning etter DIN EN 50262. De enkelte elementene finnes i mange forskjellige former og for de mest forskjellige kabeldiametre. Kabelhylsene er meget robuste og tetter kabelgjennomføringen pålitelig med beskyttelsesklasse IP54.
Kabelgjennomføringsplate til automasjonskapveggen
CES Multigates er metallforsterkede plater for kabelgjennomføring. Kabelgjennomføringsplatene gir mange forskjellige muligheter til å trekke ledninger gjennom automasjonskapvegger med høy tetthet. Med CES Multigates kan du føre opptil 37 unkonfeksjonerte kabler strukturert inn i automasjonskapet via et og samme element. Kabelgjennomføringsplatene er også egnet for utendørs bruk.