Tilkoblingsklemme, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: N-samleskinne, farge: sølv
Forbindelsesklemmene består av boksrekkeklemmer og Europarekkeklemmer. Disse forbindelsesklemmene utgjør en bestanddel av enhver bygningsinstallasjon. Hos oss får du boksrekkeklemmer med push-in-tilkobling og et transparent hus for optisk kontroll. Ved wireklemmene kan du velge forskjellige utførelser for en- og flertrådede ledere.
Mer informasjonTilkoblingsklemme, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: N-samleskinne, farge: sølv
Tilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm2, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, montering: N-samleskinne, farge: sølvfarget
Tilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, montering: N-samleskinne, farge: sølvfarget
Tilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: N-samleskinne, farge: sølv
Europaklemlist i polypropylen, hvit, for å koble til entrådede og flertrådede ledere med og uten endehylse med tverrsnitt fra 0,75 til 6 mm2, 3-polet
Europaklemlist av polyamid, transparent, for å koble stive ledere og fleksible ledere med endehylse og et tverrsnitt fra 10 til 25 mm2
Europaklemlist av polypropylen, svart, for å koble stive ledere og fleksible ledere med og uten endehylse og et tverrsnitt fra 10 til 25 mm2
Europaklemlist av polypropylen, hvit, for å koble stive ledere og fleksible ledere med og uten endehylse og et tverrsnitt fra 10 til 25 mm2
Europaklemlist av polyamid, transparent, med trådbeskyttelse, for å koble stive ledere og fleksible ledere med og uten endehylse og et tverrsnitt fra 6 til 16 mm2
Europaklemlist av polyamid, transparent, for å koble stive ledere og fleksible ledere med endehylse og et tverrsnitt fra 6 til 16 mm2
Boksrekkeklemmer
Boksrekkeklemmene fra Phoenix Contact finnes i tre varianter og har en push-in-tilkoblingsteknikk som gjør at de kan kobles opp på minimal plass. De kan kable forskjellige tverrsnitt i en og samme forbindelsesklemme. Entrådede ledere kan tilkobles på tverrsnittsområdet 0,5 mm² til 2,5 mm², og flertrådede ledere (syv tråder) kan tilkobles på tverrsnittsområdet 1,5 mm² til 2,5 mm². Integrerte kontrollåpninger i forbindelsesklemmene gjør at man kan ta i bruk testutstyr når utstyret er koblet opp.
Europarekkeklemmer
Forbindelsesklemmene består av metalldeler i høy kvalitet med korrosjonsbeskyttede overflater. De fintrådede lederne kan også festes uten endehylse, takket være integrert skrutilkobling. Europaklemmenes isolasjonshus er fremstilt i halogenfri polyamid.