Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge
Vi har et stort sortiment med festematerial til automatikkskap. Elektriske forbindelser og komponenter etableres og monteres solid og tidsbesparende ved hjelp av egnede monteringsanordninger. Ved å kombinere festematerialet utnytter du plassen i automatikkskapet optimalt.
Mer informasjonHurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge
Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge
Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)
Endeholder, material: PA, farge: grå, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35
Monteringsskinneadapter, lengde: 58,1 mm, bredde: 28,6 mm, høyde: 11 mm, farge: grå
Hurtigmonterings-endeholder, for påsnepping på monteringsskinne NS 15
Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)
Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 35 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium
Opplagsbukk i isolasjonsmateriale, med festeskrue, til samleskinne 3 x 10 mm, grå farge
Skinneadapter, for M3-skruer, lengde: 42,6 mm, bredde: 10 mm, høyde: 19 mm, farge: grå
DIN-monteringsskinner
Porteføljen med monteringsskinner omfatter forskjellige monteringsskinnevarianter. For det første er de standardiserte DIN-monteringsskinnene en del av porteføljen. Denne grupperingen av monteringsskinner omfatter forskjellige standardmål som for eksempel NS 35/7,5, NS 35/15 eller NS 15. Videre er galvaniserte monteringsskinner uten sjikt, en del av DIN-porteføljen. Det finnes også perforerte og uperforerte monteringsskinner. I tillegg til DIN-monteringsskinnene har monteringsskinneporteføljen monteringsskinner type C og type G.
Endeholder for sneppmontering
Porteføljen med endeholdere består av forskjellige endeholdere for DIN-monteringsskinner og monteringsskinner type C og type G. For de utbredte DIN-monteringsskinnene finnes det i tillegg til de skrubare endeholderne også endeholdere som sneppes på. Disse endeholderne kan sneppes på monteringsskinnen uten bruk av verktøy, og uten andre festetiltak. Under påsneppingen skjærer endeholderne seg inn i monteringsskinnens metall, noe som gir dem et meget godt feste. De påsneppbare endeholderne er også vedlikeholdsfrie. På samme måte som ved de skrubare endeholderne kan disse endeholderne også kun løses med en skrutrekker. Det forhindrer utilsiktet løsing.
Nøytralledersamleskinner
For enkel installering av nulledere har porteføljen tre forskjellige typer nøytralledersamleskinner. Her er målene 6 x 6 mm og 3 x 10 mm gjengitt. For installering av nøytralledersamleskinnene finnes det forskjellige opplagsbukker. Det største utvalget finnes for variantene 3x10. Her kan du velge mellom adaptere for feste på monteringsskinnen og for direktemontering. De monteringsskinneførte NLS-adapterne finnes i ulike varianter. Dermed kan avstanden fra NLS til monteringsskinnen samt skinnehøyden påvirkes.
Kabelstrips
Kabelstripsporteføljen for enkel og sikker kabelbunting er meget allsidig. I tillegg til standard kabelstrips i kunststoff har porteføljen spesielle kabelstrips for høye temperaturer samt for UV- og værbestandighet. Det finnes også kabelstrips i spesialstål for aggressive omgivelsesforhold. Videre finnes de detekterbare kabelstripsene for næringsmiddel-, kjemi- og farmasiindustrien.
For løsbar kabelbunting kan du benytte løsbare kabelstrips eller kabeldriller. For faste kabelbunter kan det brukes varianter med malje.
Automasjonskapbygging
Festemateriellet er egnet for forskjellige bransjer. På grunn av de strenge normative og standardiserte kravene, som samtlige av våre produkter overgår, kan alle brukes i de aller fleste bransjer helt uten problemer. For spesielle bransjer, for eksempel næringsmiddelindustrien, er spesielle produkter integrert som for eksempel de detekterbare kabelstripsene.
Dermed prøver vi å være best mulig forberedt og klare for kunder fra alle bransjer.