Dobbelkontakt, Plugghode type AB 15A, Skrutilkobling, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Automatikkskapstikkontaktene og servicegrensesnitt gir høy fleksibilitet for forskjellige typer bruk. Stikkontaktene og grensesnitt kan benyttes i røffe industrielle omgivelser. De er egnet for automatikkskap, infrastrukturkomponenter og forskjellig utstyr. Stikkontaktene kan monteres på monteringsskinnen eller med direktemontering.
Mer informasjonDobbelkontakt, Plugghode type AB 15A, Skrutilkobling, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Dobbelkontakt, Plugghode type AB 15A, Push-in-fjærtilkobling, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Dobbelkontakt, Plugghode type AB 20A, Skrutilkobling, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 125 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Jordet stikkontakt, kunststoff, for USA
Jordet stikkontakt, kunststoff, for Tyskland
Monteringsramme for to frontplater/stikkontakter, svart kunststofframme, grått kunststoffdeksel, lukkes med 3 mm dobbelspole og dreieknapp som følger med.
Servicekontakt med RJ45 (bøssing/bøssing), 8-polet, metall, CAT6A-tilkobling, med beskyttelsesdeksel
Datafrontplate med kontaktinnsatser, kunststoff med skjermplate, 2×RJ45, 8-polet, metall, CAT5e (bøssing/bøssing), 1x USB (bøssing/bøssing), byggform A
Datafrontplate med kontaktinnsatser, kunststoff, 1×RJ45, 8-polet, metall, CAT5e (bøssing/bøssing), 1× D-SUB 9 blinddeksel
Monteringsramme til en frontplate/stikkontakt, svart kunststofframme, transparent kunststoffdeksel, lukkes med 3 mm dobbelspole og dreieknapp som følger med.
De doble stikkontaktene har bøssinger med to feilstrømvernebrytere. Vernebryterne beskytter mot strømulykker i forbindelse med jordfeil. For økt sikkerhet er jordingsstiften plassert på oversiden, slik at kortslutninger mellom bladene unngås.
Servicegrensesnitt
Servicegrensesnitt gjør vedlikehold, service og diagnostikk enda enklere. De robuste monteringsrammene i beskyttelsesgrad IP65 åpner for bruk i røffe industriomgivelser. Datafrontplatene gir mange tilkoblingsmuligheter på minimal plass, da forskjellige kontaktinnsatser kan kombineres etter ønske.
Servicegrensesnitt finnes med følgende innsatser:
Stikkontakt i automasjonskapet
Automasjonskapstikkontaktene med 11 forskjellige pluggeometrier er designet for internasjonal bruk i automasjonskap og innen anleggsteknikk. Tilleggsfunksjoner som lysindikatorer, sikring, bryter og vernebryter utvider bruksmulighetene ytterligere.
Automasjonskapstikkontaktene kan installeres med push-in-tilkobling eller skrutilkoblingsteknikk. Monteringen av stikkontaktene forløper også meget enkelt: Snepp stikkontaktene på monteringsskinnen, eller monter dem direkte med skru- eller klebemonteringsmetoden. Kombinert med adapterplaten kan stikkontaktene også installeres i servicegrensesnittene.