Installasjonskabel - VS-CAT5-4X2X24AWG/1-BK/...
1658037

CAT5e-SF/UTP-kabel, 4 x 2 x 24 AWG, entrådet, skjermet, yttermantel: PUR halogenfri, utvendig diameter 7,8 mm, RAL 9005 (svart), metervare


Produktdetaljer




Poltall 8
Skjermet ja

Ledningslengde Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
Ledningsvekt 66 kg/km
Poltall 8
Skjermet ja
Kabeloppbygning 4x2xAWG24/1; SF/UTP
Ledningstype Rundkabel
Signal tur-returtid 0,44 ns/m
Signalhastighet 0,75 c
Lederoppbygning signalledning 1x 0,51 mm
AWG signalkabel 24
Ledningstverrsnitt 4x 2x 0,25 mm²
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,05 mm
Ytterdiameter kabel 7,8 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge svart RAL 9005
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon Celle-PE
Enkeltleder, farge hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun
Veggtykkelse yttermantel 1,5 mm
Parlederisolasjon To ledere til par
Totallederisolasjon 4 par mot kabelkjernen
Optisk skjermbelegg 65 %
maks. ledermotstand ≤ 95 Ω/km
Isolasjonsmotstand ≥ 500 MΩ*km
Koblingsmotstand 10,00 mΩ/m (ved 10 MHz)
Impedans 100 Ω ±5 % (ved 100 MHz)
Ledningskapasitet 45 pF/m
Nominell spenning kabel ≤ 125 V
Prøvespenning 1000 Veff
Minimum bøyeradius, fast installering 4 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering 8 x D
Skjermdemping 60 dB (opptil 1000 MHz)
Flammebestandighet iht IEC 60332-1-2
Oljebestandighet i henhold til EN 60811-2-1
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon)
0 °C ... 50 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Kabeloppbygning
Ledningsoppbygging 4x2xAWG24/1; SF/UTP
Ytterdiameter kabel 7,80 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge dypsvart RAL 9005
Materiale i leder Blank Cu-tråd
AWG signalkabel 24
Lederdiameter inkl. isolasjon 1 mm
Mekaniske egenskaper
Minste bøyeradius, montert fast 32 mm (Kabel, fast installasjon)
Minste bøyeradius, montert bevegelig 63 mm (ved installering)
Bøyesykluser
Minste bøyeradius, montert fast 32 mm (Kabel, fast installasjon)
Minste bøyeradius, montert bevegelig 63 mm (ved installering)
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) 0 °C ... 50 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon)

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon)
0 °C ... 50 °C (Kabel, bevegelig installasjon)

Artikkelnummer 1658037
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe BF1LEA
Produktnøkkel BF1LEA
Katalogside Side 177 (PC-2007)
Tolltariffnummer 85444995
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-11.0 27061801

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"