Midspan-injektorene forbinder Ethernet-enheter uten PoE (f.eks. switcher) med PoE-egnet sluttutstyr (f.eks. IP-kameraer). Injektoren som Power Sourcing Equipment (PSE) forsyner en Powered Device (PD) med nødvendig energi via datakabelen. Injektor og sluttutstyr avklarer effektbehovet selvstendig.
INJ 0300
-
Injektor
1836811
PoE-injektor, 15 W, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 Mbit/s, forsyning 100 ... 240 V AC, bord- eller veggmontering
Produktdetaljer
| Bredde | 65 mm |
| Høyde | 36 mm |
| Lengde | 1400 mm |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Husmateriale | Kunststoff |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, standardkonform IEEE 802.3af |
| Data: Power over Ethernet | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Antall kanaler | 1 |
| Poltilordning | 1:1 |
| Overføringslengde | 100 m (inkl. patchledninger) |
| Nominell utgangsspenning | 56 V DC (PoE) |
| Utgangseffekt | 15 W |
| Data: Ethernet | |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Produkttype | Injektor |
| Leveringsomfang | Forsyningsledning med plugg E+F, 2 meter |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, standardkonform IEEE 802.3af |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, standardkonform IEEE 802.3af |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,7 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Maksimalt strømopptak | 0,8 A (ved 120 V AC) |
| 0,55 A (ved 240 V AC) | |
| Effektopptak | ≤ 36 W |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 90 % |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | cULus |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | FCC Part 15, Class B |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55032 |
| Merknad | Klasse B, bruksområde boliger og småindustri |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, standardkonform IEEE 802.3af |
| Artikkelnummer | 1836811 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DNC351 |
| Produktnøkkel | DNC351 |
| GTIN | 4067923478725 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 521,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 423 g |
| Tolltariffnummer | 85044083 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Internasjonale godkjennelser
Enkel veggmontering
10/100/1000 mb/s
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo