Radioline flerpunktsmultiplekser Du kan nå sette komplette I/O-systemer raskt og enkelt i drift – helt uten programmering.

Radioline flerpunktsmultiplekser

Med Radioline-I/O-modulene gir Radioline RS-485-busskobleren et multipleksersystem spesielt for prosessbruk. Det helt spesielle: Enkel I/O-mapping via riflehjulet og flerpunktsdriften via vilkårlige totråders ledninger eller alternative medier.

Dine fordeler

  • Nye muligheter for I/O-fordelingen med opptil 99 stasjoner i bussystemet grunnet flerpunkts multiplekserdrift
  • Utvidelse av Radioline-radiosignalsystemet med en kabelbundet linjestruktur
  • Kan benyttes som Modbus/RTU-slave på hvilke som helst kontrollere
  • Lasking av større avstander via eksisterende 2-tråders kobberledninger eller via trådløsforbindelse
  • Bruk på potensielt eksplosive områder i sone 2
I/O-mapping

Rask og enkel oppstart av I/O-systemer

I/O-mapping

Via riflehjulet tilordner du I/O-modulene hverandre innenfor et nettverk. Du trenger derfor bare å stille inn de I/O-modulene som skal kommunisere med hverandre, på samme tall. En digital inngang tilordnes f. eks. IO-MAP-adresse 12, og den tilordnede digitale utgangen også IO-MAP-adresse 12. Signalene i hele anlegget fordeles deretter slik de skal.

Typiske bruksområder

Prosessteknikk
Vannbehandlingsanlegg
Strømstolper foran en by
Veibro med belysning
Prosessteknikk

Nivåovervåking av tanker, temperaturovervåking, gjennomstrømningsmålere, pumpestasjoner og brønner, overvåking av rørledninger, overvåking for lekkasjer, infrastruktur i kjemianlegg, energimanagement, på området Ex-sone 2

Vannbehandlingsanlegg

Vannbehandlingsanlegg, pumpestasjoner som ligger langt unna, brønntilkytninger som ligger langt unna, roterende deler, f eks. på en avstrykerbro, nivåovervåking

Strømstolper foran en by

Energiteknikk: Vindparker, dagbrudd, infrastruktur i kraftverket, trafostasjoner, vannkraftverk. Transportteknikk: Overvåking av motorer på transportbånd, feilmeldinger

Veibro med belysning

Byinfrastruktur: Signalanlegg, veibelysning, parkeringsplassbelysning, parkeringsstyresystemer - byggetiltak: Veibygging, mobile trafikklysanlegg.

En enhet – et mangfold av anvendelser


Flerpunktsmultiplekser

Fordeling av I/O-signaler via eksisterende totråders ledninger

Flerpunktsmultiplekser

Fordeling av I/O-signaler i et RS-485-nettverk med opptil 99 Radioline-stasjoner via eksisterende totråders ledninger. I/O-mapping forenkler signalfordelingen i utstrakte anlegg betraktelig.

For å tilordne innganger og utganger trenger du bare å vri riflehjulet. Slik fordeler og splitter du I/O-signalene i nettverket via I/O-tilleggsmoduler. Og det uten programmering.

Radioline-radiosignalsystem for kommunikasjon på tvers av medier

Radiosignal- og kabelbaserte stasjoner danner et felles system.

Kommunikasjon på tvers av medier

Et Radioline-radiosignalsystem kan på en eksisterende master utvides ved hjelp av nye RS-485-stasjoner. Radiosignal- og RS-485-moduler danner et felles system med opptil 99 Radioline-stasjoner. I/O-mapping forenkler signalfordelingen på tvers av medier i utstrakte anlegg betraktelig.

For å tilordne innganger og utganger trenger du bare å vri riflehjulet. Slik fordeler og splitter du I/O-signalene i nettverket via I/O-tilleggsmoduler, helt uten programmering.

Stand-Alone Remote-Station

Drift på vilkårlige Modbus/RTU-mastere

Stand-Alone som Remote-Station

Drift på hvilke som helst Modbus/RTU-mastere. Kan utvides modulært med opptil 32 I/O-moduler pr. RS-485-stasjon.

SHDSL-ekstender

Øk rekkevidden opptil 20 km via eksisterende totråders ledninger med SHDSL-ekstendere

Alternative overføringsmedier

RS-485-strekningen kan selvsagt til enhver tid skiftes ut med andre overføringsmedier for å øke rekkevidden. Forskjellige omformere for optiske fibre, SHDSL, radiosignal eller Ethernet tilgjengelig.

Bruksmuligheter med Radioline-systemet

Bruksmuligheter med Radioline-systemet

* Enhver seriell protokoll støttes

Produktoversikt flerpunktsmultiplekser


Radioline-hodemoduler

Radioline hodemoduler for bruk over hele verden

Radioline-hodemoduler

Tilpass I/O-systemet slik at det passer til kravene for bruksområdet ditt. Det helt spesielle: Du trenger bare å vri på riflehjulet for å tilordne innganger og utganger, helt uten programmering.

  • Nye muligheter for I/O-fordelingen med opptil 99 stasjoner i bussystemet grunnet flerpunkts multiplekserdrift
  • Utvidelse av Radioline-radiosignalsystemet med en kabelbundet linjestruktur med opptil 99 stasjoner
  • Kan benyttes som Modbus/RTU-slave på vilkårlige kontrollere
  • Kan utvides med opptil 32 Radioline-I/O-moduler (256 digitale eller 128 analoge inn- og utganger)
  • Avstander opptil 1,2 km via eksisterende totråders kobberledninger, opptil 20 km via SHDSL-ekstender
Radioline – I/O-tilleggsmoduler

Radioline – I/O-tilleggsmoduler for universell bruk

Radioline – I/O-tilleggsmoduler

Du kan velge blant forskjellige analoge og digitale tilleggsmoduler, tilpasset signaltype og -antall.

  • Moduler kan plugges og trekkes ut også under drift (Hot Swap-egnet)
  • Galvanisk skille kanal til kanal
  • Digitale inn- og utganger for stort forsyningsområde (0 V AC ... 250 V AC)
  • Transistor- eller releutganger
  • Impulsinnganger (0 Hz ... 100 Hz) for hendelsesmåling, f. eks. gjennomstrømningsmåler
  • Utvidet temperaturområde (-40 °C ... +70 °C)