Andre generasjon FL COMSERVER UNI..., seriell utstyrsserver for omforming av et serielt 232/422/485-grensesnitt til Ethernet, støtter TCP-, UDP-, Modbus gateway- og PPP-applikasjoner, inkl. Com Port Redirector programvare og brukerdokumentasjon
Med utstyrsservere bruker du serielle grensesnitt som RS-232, RS-422 og RS-485 protokolltransparent til andre standarder, f.eks. Ethernet (RJ45). Gateways og protokollomformere oversetter forskjellige feltbuss- og Ethernet-protokoller (f. eks. PROFIBUS til PROFINET), og åpner slik for enkel integrering av serielle, foreliggende enheter og feltbusser i moderne Ethernet-nettverk.
Mer informasjonAndre generasjon FL COMSERVER UNI..., seriell utstyrsserver for omforming av et serielt 232/422/485-grensesnitt til Ethernet, støtter TCP-, UDP-, Modbus gateway- og PPP-applikasjoner, inkl. Com Port Redirector programvare og brukerdokumentasjon
Gatewayen GW MODBUS TCP/RTU... konverterer serielle Modbus/RTU- eller ASCII-data til Modbus/TCP. Støtter serielle klient- eller serverenheter. Omfatter en RJ45-port og to D-SUB-9-porter.
Andre generasjon FL COMSERVER BASIC..., seriell utstyrsserver for omforming av et serielt RS-232/422/485-grensesnitt til Ethernet, støtter kun TCP-, UDP-applikasjoner, inkl. Com Port Redirector programvare og brukerdokumentasjon (PDF)
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via PROFINET. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
8-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling
USB HART modemkabel for kommunikasjon mellom en PC og HART-enheter, kabellengde: 1 m.
Proxy for PROFINET-RT, G4-funksjoner, INTERBUS-proxy med integrert 4-porters switch
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via EtherNet/IP™. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via Modbus/TCP. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
GW MODBUS TCP/ASCII... konverterer serielle RAW- eller ASCII-strenger til Modbus-registre. Omfatter én RJ45-tilkobling og to D-SUB-9-tilkoblinger.
Serielle utstyrsservere: variantoversikt
Serielle utstyrsservere muliggjør enkel integrering av serielle eksisterende enheter og -busser i moderne Ethernet-nettverk.
Ofte er flere serielle enheter montert på liten plass, for eksempel strekkodelesere og skrivere. Samtlige enheter må være tilkoblet Ethernet. I slike tilfeller sparer bruk av en multiportomformer for det første verdifull plass i automasjonskapet, og for det andre penger.
I tillegg kan anvendelsen på den måten tilpasses individuelle krav, slik at forskjellige brukere får tilgang til ulike serielle grensesnitt via en og samme omformer.
Virtuell COM-port-anvendelse med PC og serielle enheter
De serielle utstyrsserverne i serien GW DEVICE SERVER... benyttes for å forbinde serielle standardenheter (vanligvis med RAW- eller ASCII-filformater) med Ethernet-nettverk. De kan benyttes som virtuell COM-port og som nativ TCP- eller UDP-Ethernet-enhet.
Implementering av vilkårlige ASCII-protokoller i Modbus eller EtherNet/IP™
Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU… benyttes for omforming fra Modbus/RTU (eller ASCII, seriell) til Modbus/TCP. Disse ytelsessterke modulene kan konfigureres på vilkårlige Modbus-client- og serverkombinasjoner.
Moduler i serien GW MODBUS TCP/ASCII… benyttes for å stille serielle RAW- eller ASCII-strenger på utstyr som blant annet strekkodeskannere, vekter eller RFID-Tags til disposisjon via Modbus-protokoll. Med moduler i serien GW MODBUS EIP/ASCII... kan du omforme disse strengene til EtherNet/IP™.
Implementering av vilkårlige Modbus-enheter i EtherNet/IP™-protokollen
Med modulene i serien GW EIP/MODBUS… kan du implementere Modbus-servere i EtherNet/IP™-protokollen. Slik kan eksisterende Modbus-enheter integreres i den utbredte, Ethernet-baserte EtherNet/IP™-protokollen.
Effektiv tilgang til HART-signaler via Ethernet
Modulene i serien GW PL… består av en hodemodul og opptil fem tilleggsmoduler. Disse modulene muliggjør helt enkelt parametrisering og overvåking av HART-feltutstyr via Ethernet-nettverk.
Ethernet-tilkoblingen foregår via HART-IP, Modbus/TCP eller PROFINET. Takket være den modulære HART-Ethernet-Gatewayen kan opptil 40 enheter tilkobles.
NAMUR Open Architecture
Hodestasjonen GW PL ETH/UNI kommuniserer via OPC UA etter konseptet NAMUR Open Architecture (NOA). Utstyret fungerer som datadiode for å videreføre diagnostikk- og prosessdata fra HART-feltutstyr til ønsket skysystem.
Prosessens effektivitet kontrolleres via analyse og behandling av dataene. Ved behov sendes informasjonen tilbake til ERP-systemet for slik f. eks. å generere vedlikeholdsordrer automatisk. Prosesstyrende systemer blir verken påvirket eller utsatt for fare.
Proxy for INTERBUS
Ønsker du å implementere en INTERBUS-applikasjon i et PROFINET-nettverk? FL NP PND-4TX IB er da en god løsning. Enheten parametriseres helt enkelt med programmeringsverktøyet ditt. En integrert switch brukes i automasjonskapet som uplink til styresystemet eller for seriekobling i felten.
Proxy til PROFIsafe
Helt unikt: Du kan nå "snakke" PROFIsafe hele veien og på tvers av nettverksgrenser.
PROFIsafe-Gateway fra Phoenix Contact gir sikker kommunikasjon mellom to PROFINET-nettverk. Det betyr at du skaper funksjonell sikkerhet, for eksempel nødstoppkonsepter, på tvers av anlegg og uavhengig av produsenter.
Industriell tidsserver for Ethernet-nettverk
Med FL Timeserver NTP tilbyr Phoenix Contact et alternativ til internettbaserte tidstjenester og offentlige NTP-servere.
På grunn av den stadig tiltagende nettorganiseringen av forskjellige nettverksenheter, blir det stadig viktigere å stille inn nøyaktige klokkeslett. Log-oppføringer på forskjellige enheter må vises synkront, eller viste tidsstempler må lagres korrekt i videoopptak.
Den robuste tidsserveren brukes i nett uten Internettilgang eller som Fallback-tidsserver dersom Internettforbindelsen svikter. Den industrielle tidsserveren FL TIMESERVER NTP klargjør tidsinformasjon i Ethernet-nettverket via NTP-protokoll. Uavhengig av andre NTP-tjenesteytelser og uten internettforbindelse mottas tiden via GPS, Galileo eller GLONASS. Gjennom det robuste IP68-huset med integrert antenne og PoE-forsyning kan utstyret installeres under åpen himmel helt uten problemer.
PROFIBUS-PA-Gateway
Det finnes fem hodestasjoner for forskjellige brukseksempler. Utstyret tilordnes en PROFIBUS PA-adresse helt enkelt via DIP, uten programmeringsarbeid.
I forbindelse med utvidelse finnes det både analoge og digitale I/O-er og en digital NAMUR-inngangsmodul. Tilordningen av tilleggsmodulenes inn- og utganger foretas deretter helt enkelt via riflehjul.
Seriell HART-Gateway
Avhengig av anvendelse er en seriell RS-485- eller Ethernet-basert tilgang til alle digitale data mulig fra HART-utstyr.
For applikasjoner som ikke er tidskritiske kan vanlige serielle RS-485-Gateways benyttes. Hver Gateway åpner for tilkobling av opptil 32 enheter. Datautvekslingen er seriell, ettersom kommunikasjonen foregår via kun én HART-Client.
Ethernet-HART-Gateway
Avhengig av anvendelse er en seriell RS-485- eller Ethernet-basert tilgang til alle digitale data mulig fra HART-utstyr.
Ethernet-HART-Gateway gir PROFINET-, Modbus TCP/IP- og HART-IP-tilgang til 40 enheter. For å kunne overføre HART-dataene via Ethernet så raskt som mulig har hver utstyrstilkobling en egen HART-Client.
Ved bruk av et Modbus TCP/IP-nettverk kan i tillegg fire digitale innganger samt fire digitale utganger klargjøres.