FL SWITCH 1000-8POE - Industrial Ethernet Switch
1342622

PoE++ Ethernet Switch i samsvar med IEEE 802.3af/at/bt, med åtte PoE RJ45-porter med 10/100 Mbit/s på alle porter, automatisk deteksjon av overføringshastighet, autocrossing-funksjon og QoS. 90 W per port med et effektforbruk på 240 W

Produktdetaljer









Dine fordeler

RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
PROFINET PTCP-filter for pålitelig kommunikasjon i PROFINET-nettverk
Forbedret prioritering av datatrafikken for automatiseringsprotokoller
Energy Efficient Ethernet ifølge IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A for utveksling av sanntidsdata
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging
Automatisk registrering av deltakere som forsynes i henhold til IEEE 802.3at, 802.3af eller 802.3bt
POE-status-LED per port