Panel-PC - BL2 PPC 1000
2404845

IP65-konform, vifteløs industri-panel-PC (PPC) med resistiv berøringsskjerm og energieffektiv Intel® Celeron® Dual-Core-prosessor N3350 med 4 GB RAM, M.2-masselager, åpen mini-PCIe-slisse og valgfri trådløs tilkobling.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer




Generelt 4,46 til 4,51

Produkttype Panel-PC
Datamaskinspesifikasjoner
Prosessor Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
Operativsystem uten operativsystem
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language
Kjøling passiv
Arbeidsminne 4 GB DDR3 SODIMM
Dataminne uten dataminne
M.2 SSD, 128 GB
Optisk stasjon
Display
Displaytype 30,7 cm / 12,1"-TFT
38,1 cm / 15"-TFT
43,0 cm / 17''-TFT
Skjermoppløsning 1280 x 1024 Bildepunkter (SXGA), 17"-TFT
1024 x 768 Bildepunkter (XGA), 12.1"- / 15"-TFT
Displayformat 4:3
Berøringsteknologi analog-resistiv (polyester)
Displaybelysningstype LED
Lyshet Avhengig av konfigurasjonen
MTBF 50000 h
Fargepalett Avhengig av konfigurasjonen

Levetid batteri 5 år (type)
Forsyning
Nettmodul 24 V DC ±20 %
Sanntidsklokke
Sanntidsur ja (batteribufret)

Grensesnitt 1x COM (RS-232/422/485)
2x COM (RS-232)
2x USB 2.0
2x USB 3.0
Monitorutgang 2 x DisplayPort
Nettverk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
LAN chipsett Intel® I210-AT

Brukerprogramvare uten brukerprogramvare
Visu+

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP65 (på forsiden), IP20 (på baksiden)
Omgivelsestemperatur (drift) 0 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift) 5 % ... 95 % (ingen dugging)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 5 % ... 95 % (ingen dugging)
Slag 15g, 11 ms, i henhold til IEC 60068-2-27
Vibrasjoner (drift) DIN EN 60068-2-6

Samsvar/godkjenninger
UL, USA / Canada UL 61010-2-201

Monteringstype Frontmontering

Artikkelnummer 2404845
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31NNDR
Produktnøkkel DRBABB
Katalogside Side 482 (C-6-2019)
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 8 680 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6 962 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland TW


ECLASS

ECLASS-9.0 19200103
ECLASS-10.0.1 19200103
ECLASS-11.0 19200103

ETIM

ETIM 8.0 EC001414

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211500

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.A*08.B01708

UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 238705

cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 238705

EAC

Godkjennings-ID: RU*-DE*HB.B.00386/20

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 10 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"