FR 1,27/ 16-FWL - IDC-fjærlister
1378544

delingsmål 1,27 mm
tilkoblingstype Skjærtilkobling
forpakningstype Tray

IDC-fjærlist, nominell strøm: 1,4 A, testspenning: 500 V AC, poltall: 16, delingsmål: 1,27 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Tidsbesparelse under utviklingsprosessen grunnet kundetilpassede simuleringer for dataintegritet
Design-in-support ved utstyrsutvikling grunnet MCAD-/ECAD-data og gratis vareprøveløsning
Kan bestilles prefabrikkert: IDC-fjærlister med flatkabel gjør at de kan brukes i enheten umiddelbart
Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet

Ofte stilte spørsmål


Må jeg selv konfeksjonere IDC-pluggen?

Nei. Vi kan sørge for konfeksjoneringen av IDC-fjærlisten for deg dersom du ønsker det. Bruk konfiguratoren vår til å skreddersy flatkabelkomponentgruppen din fra bare 50 enheter. Fastsett ønskede produktegenskaper som f.eks. poltall og ledningslengd... Se mer

Nei. Vi kan sørge for konfeksjoneringen av IDC-fjærlisten for deg dersom du ønsker det. Bruk konfiguratoren vår til å skreddersy flatkabelkomponentgruppen din fra bare 50 enheter. Fastsett ønskede produktegenskaper som f.eks. poltall og ledningslengde. I tillegg kan du utstyre IDC-fjærlistene med strekkavlastning for å øke levetiden til pluggforbinderen. Konfeksjonerte artikler med en kabellengde på 10 cm er tilgjengelige fra lager som prøver. De har betegnelsen SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = poltall).

Vis mindre

Hvilke egenskaper kan jeg konfigurere for kabelkonfeksjoneringen i konfiguratoren?

I prosessen med konfigureringen fastsetter du følgende produktegenskaper:
1. Ønsket poltall
2. Ønsket ledningslengde
3. Antallet anvendte IDC-fjærlister
4. IDC-fjærlistenes orientering på flatkabelen
5. Plassering av valgfri strekkavlastning


Hvordan kan jeg få tak i prøver for mine konfeksjonerte IDC-fjærlister?

Artiklene er tilgjengelige i alle poltall med en kabellengde på 10 cm som standard. De har betegnelsen SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = poltall). Kundetilpassede kabelkonfeksjoner kan også bestilles via onlinekonfiguratoren fra et lite antall på... Se mer

Artiklene er tilgjengelige i alle poltall med en kabellengde på 10 cm som standard. De har betegnelsen SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = poltall). Kundetilpassede kabelkonfeksjoner kan også bestilles via onlinekonfiguratoren fra et lite antall på 50 enheter. Vi hjelper deg gjerne hvis du har ytterligere spørsmål.

Vis mindre

Hvilken flatkabel brukes til IDC-fjærlisten?

For å sikre en pålitelig forbindelse mellom IDC-fjærlisten og ledningen må flatkabelen ha visse tekniske egenskaper, for eksempel et delingsmål på 0,635 mm. Detaljene som kreves for egen konfeksjonering med valgfri strekkavlastning, er beskrevet i en... Se mer

For å sikre en pålitelig forbindelse mellom IDC-fjærlisten og ledningen må flatkabelen ha visse tekniske egenskaper, for eksempel et delingsmål på 0,635 mm. Detaljene som kreves for egen konfeksjonering med valgfri strekkavlastning, er beskrevet i en brukerinformasjon. Du finner brukerinformasjonen i nedlastingsområdet for artikkelen.
Den ferdigkonfeksjonerte kabelenheten er tilgjengelig under den konfigurerbare artikkelen 1498845 FR 1,27 CA.

Vis mindre