D-SUB-hylsehus - CUC-DST-GPME-A/DSSC9
1419706

D-SUB-hylsehus, beskyttelsesgrad: IP20, material: ABS, metallisert, kabelutgang: vinklet, husstørrelse: 1, farge: metallisk blank


Produktdetaljer




Byggform D-SUB 9
Produkttype Hylsehus
Antall kabelutganger 1
Kabelutgang vinklet

Målskisse
Bredde 31,8 mm
Høyde 16,2 mm
Dybde 43,6 mm

Farge metallisk blank
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Material husoverflate metallisert
Husmateriale ABS, metallisert

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 3,5 mm ... 8,6 mm

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -35 °C ... 95 °C

Monteringstype Skrukobling

Artikkelnummer 1419706
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNADD
GTIN 4055626187860
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 14,65 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,65 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440302
ECLASS-10.0.1 27440302
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Monteringsvennlig grunnet premonterte låseskruer
Vinklet ledertilførsel
Antimagnetisk kunststoffhus
Spesielt godt egnet for D-SUB-pluggforbindere med spesialkontakter takket være stort innvendig rom