ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Hybrid-motorstarter
2902746

Kortslutningssikker hybridmotorstarter for reversering av 3~ AC motorer opptil 550 V AC, med 24 V DC inngang, 0,6 A utgangsstrøm, nødstoppfunksjon og innstillbar overlastutkobling. Kan kun brukes med EM-RD-, EM-RI-adapter eller energifordelingskort.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer










Kompatible produkter




Dine fordeler

Bredde 22,5 mm
Sikkerhetsnivå i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Redusert installeringsarbeid
Lang levetid
Plassbesparelse
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje