ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL
-
Hybrid-motorstarter
1151617
Hybridmotorstarter, funksjoner: Starte motor, reversere motor, motorbeskyttelse, nødstopp, kan nettorganiseres, kortslutningsbeskyttelse, inngang 24 V DC, utgang 3~, 500 V AC, 3 A, tilkoblingsmetode skru- og push-in-tilkobling, tilkobling til IO-Link-systemet
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Hybridmotorstartere |
Produktserie | CONTACTRON |
Driftstype | 100 % ED |
Status for vedlikehold av data | |
Artikkelrevisjon | 02 |
Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser | |
Forurensningsgrad | 2 |
Antall faser | 3 |
Type motorstarter | Vendestarter |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
Maks. effekttap | 4,1 W |
Min. effekttap | 0,88 W |
Tilordningstype | 1 |
Forsyning | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
Styrematespenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merke-styrematestrøm IS | 65 mA |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
Polaritetsbeskyttelse; Parallellpolaritetsbeskyttelsesdiode | |
Forsyning: IO-Link | |
Nominell periferiforsyningsspenning | 24 V DC (Denne forsyningsspenningen tilføres via IO-Link-masterens IO-Link-grensesnitt.) |
Strømopptak | typ. 65 mA ±15 % (24 V DC) |
maks. 150 mA | |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Kortslutningsbeskyttelse | |
Overbelastningsbeskyttelse | |
Isolasjonsegenskaper | |
Merkeisolasjonsspenning | 550 V |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangs- og styrematespenning til hovedstrømkretsen | Sikkert skille (IEC 60947-1) |
Hurtigutkobling | |
Reaksjonsterskel | > 33 A |
Reaksjonstid | < 0,5 s |
Styring | |
Betegnelse inngang | Enable-inngang |
Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
Betjeningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merkebetjeningsstrøm IC | 7 mA |
Koblingsterskel | 9,6 V ("0"-signal) |
19,2 V ("1"-signal) | |
Koblingsnivå | < 5 V DC (for NØDSTOPP) |
Typisk utkoblingstid | < 30 ms |
IO-Link | |
Antall porter | 1 |
Tilkoblingstype | COMBICON |
Tilkoblingsteknikk | 3-leder |
Spesifikasjoner | V1.1.1 |
Polaritetsbeskyttelse | Ja |
Syklustid | 30 ms |
Antall prosessdata | 8 Byte (Inngangsdata) |
2 Byte (Utgangsdata) |
AC-utgang | |
Merkedriftsspenning Ue | 500 V AC |
Driftsspenningsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
Merkedriftsstrøm Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
Nettfrekvens | 50/60 Hz |
Laststrømsområde | 180 mA ... 3 A (se derating) |
Utløsediagram i henhold til IEC 60947-4-2 | Class 10 |
Avkjølingstid | 20 min. (for auto-reset) |
Lekkstrøm | 0 mA |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Styrekrets | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Lastkrets | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusindikator | LED (gul) |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Feilindikator | LED rød |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 160 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 60 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
UL-godkjennelse | |
Sertifikat | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | ≤ 3 |
Merk | Sikker utkobling |
Performance Level (ISO 13849) | |
Merking | e |
Merk | Sikker utkobling |
Kategori (ISO 13849) | |
Merking | ≤ 3 |
Merk | Sikker utkobling |
UL-data | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (sikring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (sikring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0,5 hp (120 V AC / 208 V AC) |
1,5 hp (277 V AC / 480 V AC) |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849-1 |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres, se derating for avstand |
Innbygning | loddrett (monteringsskinne vannrett, motorutgang nede) |
Artikkelnummer | 1151617 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | CK7456 |
GTIN | 4063151150037 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 487,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 331 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27370905 |
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-12.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 6daae9b6-93a2-4416-912d-27e75b05c314 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo