ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - Hybrid-motorstarter
1151618

Hybridmotorstarter, funksjoner: Starte motor, reversere motor, motorbeskyttelse, nødstopp, kan nettorganiseres, kortslutningsbeskyttelse, inngang: 24 V DC, utgang: 3~, 500 V AC, 3 A, tilkoblingstype: skru- og push-in-tilkobling, tilknytning til Interface-systemet

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter