Skjematisk visning av artikkelens dimensjoner. Illustrasjonen viser ikke ønsket produkt. Flere detaljer, se produktskisser under fanearket Nedlastinger.
Hushalvdelen - ME MAX GEH-L CL G 2-2 RD 3000
2200093
Monteringsskinnehus, Hushalvskål (venstre), høy byggform, uten luftesliss, bredde: 6,3 mm, høyde: 99 mm, dybde: 112,85 mm, farge: rød (3000)
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon:
Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.
Anbefaling
Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull)
Produkttype
Hushalvskål
Antall rekker
2
Utførelse
Hushalvskål (venstre), høy byggform
Hustype
Monteringsskinnehus
Lufteåpning tilgjengelig
nei
Husserie
ME-MAX
2 (begge sider)
Målskisse
Bredde
6,3 mm
Høyde
99 mm
Dybde
112,85 mm
Dybde fra øverste kant monteringsskinne
107 mm
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse
1,4 mm ... 1,8 mm
Farge
rød (3000)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
CTI iht. IEC 60112
600
Overflatetilstand
ubehandlet
Husmateriale
Polyamid
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)
80 %
Type kretskortfeste
Feste
Kretskorttykkelse
1,4 mm ... 1,8 mm
Monteringstype
Skinnemontering
Innbygning
loddrett (skinne vannrett)
Artikkelnummer
2200093
Pakkestørrelse
50 Stk.
Minimum bestillingsmengde
250 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAC
Produktnøkkel
ACHABZ
GTIN
4046356513630
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
19,345 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
16,939 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27182702
ECLASS-10.0.1
27182702
ECLASS-11.0
27182702
ETIM
ETIM 8.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
UL Recognized
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e